PPC 1,5/S-NS/24 - Acoplamento COMBI
3061994

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 24, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para a instalação segura e com economia de espaço nas ligações de encaixe em canais de cabos e caixas de distribuição
Com os acoplamentos COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário