PPC 1,5/S-NS/18
-
Acoplamento COMBI
3061981
Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 18, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Acoplamento de terminais |
| Área de aplicação | Indústria ferroviária |
| Construção de máquinas | |
| Construção de instalações | |
| Número de pólos | 18 |
| Passo | 3,5 mm |
| Número de conexões | 1 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 18 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,56 W |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Pino calibrador | A1 / B1 |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| Corrente nominal | 17,5 A |
| Corrente de carga máxima | 17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²) |
| Tensão nominal | 500 V |
| 1. nível Bitolas plugáveis diretamente | |
| Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Largura | 63 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Altura | 43 mm |
| Profundidade | 17,8 mm |
| Profundidade em NS 15 | 28,3 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 28,3 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 35,8 mm |
| Passo | 3,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C (temperatura de operação máx., ver curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Tipo de montagem | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Código | 3061981 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | BE2245 |
| Chave de produto | BE2245 |
| GTIN | 4046356670920 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 29,71 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 29,71 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
-
PC - Estrela de codificação 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Caixa de cabos 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Caixa de cabos 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Caixa de cabos 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Caixa de cabos 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Caixa de cabos 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Caixa de cabos 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Caixa de cabos 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Caixa de cabos 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Caixa de cabos 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Caixa de cabos 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Caixa de cabos 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Caixa de cabos 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Terminal tubular 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Tira Zack plana 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marcador de terminais 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marcador de terminais 0829644
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
-
PP-H 1,5/S/1 - Conector 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Conector 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Conector 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Conector 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Conector 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Conector 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Conector 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Conector 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Conector 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Conector 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Conector 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Conector 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Conector 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Conector 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Conector 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Conector 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Conector 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Conector 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Conector 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Conector 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Conector 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Conector 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Conector 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Conector 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Conector 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Conector 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Alívio de tração 3212918
-
PRZ 1,5/S - Bloqueio 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Bloqueio 3212895
-
PR 1,5/S - Bloqueio 3212882
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
ST-BW 0 - Ferramenta de acionamento 1200135
Suas vantagens
Para a instalação segura e com economia de espaço nas ligações de encaixe em canais de cabos e caixas de distribuição
Com os acoplamentos COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP