PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Acoplamento COMBI
3062139

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com os acoplamentos COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Para a instalação segura e com economia de espaço nas ligações de encaixe em canais de cabos e caixas de distribuição
Verificado para aplicações ferroviárias