CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62997Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40050357Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |