PTPOWER 50-3L/FE-F
-
Terminal de alta corrente
3260059
Terminal de alta corrente, bloqueado, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 150 A, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão PowerTurn, 1. nível, perfil de conexão: 10 mm2 - 70 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza/preto-amarelo
Detalhes do produto
Tipo de produto | Terminal de alta corrente |
Área de aplicação | Indústria ferroviária |
Construção de máquinas | |
Construção de instalações | |
Número de pólos | 4 |
Passo | 20 mm |
Número de conexões | 8 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,73 W |
Quantidade de conexões por nível | 8 |
Bitola nominal | 50 mm² |
Bitola nominal AWG | 2/0 |
1. nível | |
Tipo de conexão | Conexão PowerTurn |
Comprimento de decapagem | 30 mm ... 32 mm |
Pino calibrador | A10 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 10 mm² ... 70 mm² |
Bitola do condutor AWG | 8 ... 2/0 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 10 mm² ... 70 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 8 ... 2/0 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 10 mm² ... 50 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 10 mm² ... 50 mm² |
Bitola com jumper de inserção rígido | 10 mm² ... 50 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível | 10 mm² ... 50 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível com terminal tubular com luva de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
Corrente nominal | 150 A |
Corrente de carga máxima | 150 A (com bitola de condutor de 50 mm²) |
Tensão nominal | 1000 V |
1. nível Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 10 mm² ... 70 mm² |
Bitola de condutor rígido [AWG] | 8 ... 2/0 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 10 mm² ... 50 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 10 mm² ... 50 mm² |
Dados nominais (ATEX/IECEx) | |
Identificação | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Faixa da temperatura de utilização | -60 °C ... 110 °C |
Acessório com certificação Ex | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
Listagem de pontes | / EB 2-20/PT / 3260067 |
/ EB 3-20/PT / 3260068 | |
Dados de ponte | 131 A (50 mm²) |
Elevação de temperatura Ex | 40 K (147 A / 50 mm²) |
para jumpeamento com ponte de inserção | 1100 V |
Tensão de isolamento nominal | 1000 V |
Saída | (constante) |
Nível Ex Geral | |
Tensão de dimensionamento | 1100 V |
Corrente nominal | 134 A |
Corrente de carga máxima | 134 A |
Resistência de contato | 0,16 mΩ |
Dados de conexão Ex Geral | |
Comprimento dos terminais tubulares | 30 mm ... 32 mm |
Comprimento de decapagem | 30 mm |
Bitola nominal | 50 mm² |
Bitola nominal AWG | 1/0 |
Capacidade de conexão, cabo rígido | 10 mm² ... 70 mm² |
Capacidade de conexão AWG | 8 ... 2/0 |
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolação de plástico mín. | 16 mm² |
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolação de plástico máx. | 50 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 80 mm |
Altura | 96 mm |
Distância do furo de sondagem | 123,4 mm |
Diâmetro do furo | 6,5 mm |
Passo | 20 mm |
Cor | multicolor |
cinza (RAL 7042) | |
preto (RAL 9005) | |
amarelo (RAL 1018) | |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Dados técnicos | |
Distância de furo de sondagem | 123,4 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | Rosqueamento direto |
Código | 3260059 |
Unidades por embalagem | 3 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE22 |
Chave de produto | BE2211 |
GTIN | 4046356998680 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 627,933 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 627,933 g |
País de origem | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
EB 3-20/PT - Ponte de inserção 3260068
-
AGK 10-PTPOWER - Borne de captação 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Borne de captação 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Borne de captação 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Borne de captação 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Chave de fenda 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Chave de fenda 1212508
-
PS-MT - Plugue de teste 0311647
-
PS-IH RD - Suporte isolante 0311579
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Alicate de crimpagem 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Alicate de crimpagem 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Alicate de crimpagem 1212045
-
CRIMPFOX 10 - Alicate de crimpagem 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Alicate de crimpagem 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Alicate de crimpagem 1212041
-
CRIMPFOX-M - Alicate de crimpagem 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Alicate de crimpagem 1212318
-
CEC PTPOWER 35/50 - Cobertura 1056086
-
PTPOWER-IL - Material de montagem 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
-
TMT 10 R - Marcador de terminais 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador de terminais 0824500
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador de terminais 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador de terminais 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0829679
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT/ 4MM - Plugue de teste 3048577
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
A 10 -32 - Terminal tubular 1090629
-
A 16 -32 - Terminal tubular 1090633
-
A 25 -32 - Terminal tubular 1090636
-
A 35 -32 - Terminal tubular 1090638
-
A 50 -32 - Terminal tubular 1090639
Suas vantagens
Com o terminal de alta tensão, encaixe fácil e simples agora também para condutores grandes
Para além da utilização da conexão de teste existentes, é possível conectar terminais de conexão permitindo cada um deles a recepção adicional de dois cabos de teste
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP