CSA
ID de certificação: 13631EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de certificação: TAE00000Z9CSA
ID de certificação: 13631cUL Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL certificado
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
CCC
ID de certificação: 2020322313000630UKCA-EX
ID de certificação: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de certificação: IECExSEV14.0013UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Somente condutores rígidos | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
multifios com terminal tubular | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
ID de certificação: SEV14ATEX0156UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Somente condutores rígidos | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
multifios com terminal tubular | 690 V | 109 A | 6 - 35 |