PTPOWER 185 FE-F - Terminal de alta corrente
1054734

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 309 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão PowerTurn, 1. nível, perfil de conexão: 95 mm2 - 185 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: preto/amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com o terminal de alta tensão, encaixe fácil e simples agora também para condutores grandes
O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço
Para além da utilização da conexão de teste existentes, é possível conectar terminais de conexão permitindo cada um deles a recepção adicional de dois cabos de teste
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos