PHT22-FM4-RD/PT01 - Tecla
1108269

Botão plano, 22 mm, circular, com placa de identificação, vermelho, com reset automático, incluindo cabeça de botão, suporte do módulo e contator NF com tecnologia de conexão push-in

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conjunto de botões de pressão de 22 mm conexão push-in
Retorno da mola (momentâneo) – ideal para funções de pulso/partida
Com identificação para identificação do usuário clara
Dependendo da variante do conjunto, incl. módulo(s) de contato (NO/NC, 1 ou 2 portas) – utilização flexível
Expansível de modo modular com módulos de LED e contatos adicionais