CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Porta-plaquetas
0828985

Porta-plaquetas, preto, não impresso, tipo de montagem: parafusar, rebitar, diâmetro: 22 mm, altura do campo de texto: 12,5 mm, largura do campo de texto: 27 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

As grandes áreas para identificação podem ser impressas no CARRIER-EMLP individualmente com etiquetas de termotransferência EML ...
Para a proteção adicional das superfícies de etiqueta, podem ser utilizadas películas adesivas de proteção transparentes EMLPR ...
Aplicável para todas as teclas e botões, diâmetro: 22 mm