PHT22-MC-3040 - Acessórios
1109014

Ranhura para plaqueta, preta, não impresso, diâmetro: 22 mm, tamanho do campo de identificação: 27 x 8 mm, parte transparente pode proteger a superfície da placa de identificação.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Clipe de identificação para elementos de comando PHT de 22 mm
Identificação clara para facilitar a identificação do usuário
Montagem rápida – basta encaixar
Design robusto para uso industrial
Disponível em diferentes tamanhos – utilização flexível