EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 - Tampa cega
1074664

Caixa para trilho de fixação, Tampa cega para pontos de conexão não equipados (formato plano), com fendas de ventilação, largura: 21,35 mm, altura: 33,39 mm, profundidade: 13,67 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem em trilho de fixação ou na parede para uma fixação do equipamento em função da aplicação
Design-in simples graças ao fator variável do formato da caixa
Total flexibilidade graças a placas de circuito impresso alinhadas de modo horizontal, frontal e ortogonal em relação à frente do equipamento
Três variantes de tampa para conexões de placa de circuito impresso individuais
Integração das mais variadas tecnologias de conexão de placas de circuito impresso para uma concepção funcional dos equipamentos