Adaptador frontal encapsulado com cabo redondo ligado e uma régua à mola de 40 polos coberta por extrusão de ambos os lados para a conexão de controladores Yokogawa. Comprimento do cabo: 8,0 m
Cabeamento de sistema específico de controladores
Nosso cabeamento de sistema específico de controladores foi desenvolvido especificamente para o acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos controladores. Graças a adaptadores frontais, cabos de sistema e placas de terminação facilmente plugáveis, especialmente da nova geração VARIOFACE Front Connect, você economiza até 90 % de tempo e 60 % de espaço em comparação com soluções convencionais. O cabeamento de sistema VARIOFACE está disponível para todos sistemas I/O comuns.
Módulo de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 8 relés miniatura, com 2 contatos reversíveis cada (sem relé), para 24 V DC
Adaptador frontal VIP-VARIOFACE, com cabos de sistema conectados para ControlLogix® 1756 I/O, para conexão de até 4 x 8 canais.
Adaptador frontal VIP-VARIOFACE, com cabos de sistema conectados para ControlLogix® 1756 I/O, para conexão de até 1 x 16 canais.
Adaptador frontal encapsulado com cabo redondo ligado e sem halogênio e uma régua à mola de 50 polos coberta por extrusão de ambos os lados para a conexão de controladores Yokogawa. Comprimento do cabo: 40,0 m
Adaptador frontal encapsulado com cabo redondo ligado e uma régua à mola de 50 polos coberta por extrusão de ambos os lados para a conexão de controladores Yokogawa. Comprimento do cabo: 3,0 m
Módulo iniciador VARIOFACE, para a conexão de 8 iniciadores PNP com LED
Adaptador frontal encapsulado com cabo redondo ligado e sem halogênio e uma régua à mola de 50 polos coberta por extrusão de ambos os lados para a conexão de controladores Yokogawa. Comprimento do cabo: 20,0 m
Módulo de ampliação de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 16 relés miniatura, 1 contato reversível cada, conectado, para 24 V DC (incl. relé)
Cabo circular, montado blindado; controle: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-polos); comprimento de cabo: 30 m
Suas vantagens
- Acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos equipamentos de automação graças ao cabeamento de sistema específico de controladores
- Grande seleção de diferentes funções, como relé, relé de estado sólido ou conector de passagem por encaixe
- Estrutura individual através de módulos de ligação com tecnologia de conexão de um, dois, ou três condutores
- Flexibilidade – ligação com tecnologia de conexão push-in, à mola ou a parafuso
- Planejamento fácil com lista de configuração cruzada ou seletor online
- O cabeamento de sistema faz parte do sistema COMPLETE line
Cabeamento de sistema VARIOFACE com componentes plugáveis
Resumo do cabeamento de sistema específico de controladores
O cabeamento de sistema específico de controladores VARIOFACE é composto pelos seguintes componentes:
-
Adaptador frontal:
O adaptador frontal realiza a triagem dos sinais, dispensando o complexo cabeamento do condutor individual. Ele é simplesmente encaixado na placa de entrada/saída adequada do controlador. Estão disponíveis soluções para os seguintes fabricantes de controladores: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Cabo de sistema:
Os sinais são transferidos do controlador para o módulo através de um cabo de sistema pré-montado. Estes estão disponíveis em diferentes versões, dependendo do comprimento, número de polos e blindagem. -
Placa de terminação:
A placa de terminação transfere os sinais de comando e de campo. Beneficie-se também aqui da diversidade do programa de produtos. As placas de terminação estão disponíveis em diferentes tecnologias de conexão, larguras e com diferentes funções.
VARIOFACE Front Connect
A nova geração de placas de terminação altamente compactas é o complemento perfeito entre o sistema I/O remoto e o nível de campo. Um design inovador assegura o cabeamento rápido e sem erros, bem como economia de espaço no quadro de comando. VARIOFACE Front Connect suporta periféricos descentralizados os periféricos descentralizados periféricos descentralizados com alta flexibilidade e um formato estreito.
VARIOFACE Front Connect
Cabeamento convencional com condutores individuais
Cabeamento convencional com condutores individuais
O cabeamento dos periféricos com condutores individuais demora muito tempo e está sujeito a falhas.
Características:
- Demora muito tempo porque são necessários muitos passos de trabalho, como encurtar, decapar, identificar, crimpar e colocar os fios
- A conexão de cada condutor individual é uma possível fonte de falha
- Os agrupamentos de cabos são confusos
- Detecção de erros difícil
- Flexibilidade máxima devido a condutores individuais
Cabeamento de sistema VARIOFACE
Cabeamento de sistema VARIOFACE
O cabeamento de sistema é um conceito de cabeamento coordenado entre si composto por adaptador frontal, cabo de sistema e módulo.
Características:
- Os componentes plugáveis permitem uma ligação rápida e sem falhas
- Economia de tempo de 90 % em comparação com o cabeamento convencional de condutores individuais
Configurador para cabeamento de sistema para controladores
Configurador: VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores
Configure sua solução Plug and Play individual. A interface de usuário intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseio fácil. Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os componentes da sua solução, que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.
Cabeamento de sistema específico de controladores com adaptador PLC V8
O adaptador de cabeamento de sistema permite uma ligação rápida e correta de módulos de relé ao nível de controle. Na solução são reunidas as características do produto PLC-INTERFACE e do cabeamento de sistema VARIOFACE. Graças a sua estrutura modular, o módulo de entrada e saída permite uma montagem específica dos canais em função do requisito de comutação.