UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC - Módulo ativo
2979508

Módulo de ampliação de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 16 relés miniatura, 1 contato reversível cada, conectado, para 24 V DC (incl. relé)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

LED de indicação de estado por trilha de sinal e tensão de alimentação
Diodo de roda livre e de proteção contra inversão de polarização por trilha de sinal
Relés miniaturas plugáveis com um contato reversível