UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
-
Módulo ativo
2976187
Módulo de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 8 relés miniatura, com 2 contatos reversíveis cada (sem relé), para 24 V DC
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Número de canais | 8 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | 3x 107 ciclos de manobras |
| Relés possíveis | Relé miniatura, REL-MR- 24DC/21-21 |
| Com componentes | não |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 V AC |
| Tensão de teste | 4 kV (Isolamento básico entre os circuitos de corrente de contato de saída) |
| 6 kV (Isolamento seguro e reforço do isolamento entre o circuito de corrente de entrada e circuitos de corrente de contato de saída) | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-1500 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Placa I/O adequada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-400 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Placa I/O adequada | 1771 OBN |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Placa I/O adequada | 1746 OB 32 |
| Controlador compatível ABB S800 I/O | |
| Placa I/O adequada | DO810 |
| DO840 | |
| Controlador compatível GE-FANUC RX3i | |
| Placa I/O adequada | IC694MDL754 |
| Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Placa I/O adequada | TC-ODD 321 |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC L | |
| Placa I/O adequada | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Placa I/O adequada | QY81P |
| QY82P | |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
| Indicação de tensão operacional | LED verde |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
| Relés possíveis | Relé miniatura, REL-MR- 24DC/21-21 |
| Comutar | |
| Nota | As potências de desligamento são válidas em caso de utilização do relé REL-MR- 24DC/21-21 (2961192) |
| Tipo de contato de comutação | 2 inversores |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Corrente-limite permanente | 3 A |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 72 W (com 24 V DC) |
| 96 W (com 48 V DC) | |
| 60 W (com 60 V DC) | |
| 44 W (com 110 V DC) | |
| 57 W (com 220 V DC) | |
| 750 VA (com 250 V AC) | |
| Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito) | não |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Nível de campo | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 48 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 2 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Largura | 135 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidade | 54 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Observar a potência de comutação máxima do relé utilizado |
| Instrução para funcionamento | Não se pode fazer uma conexão combinada de tensões SELV/ PELV e tensões de contato perigosas em canais adjacentes. |
| Instrução para funcionamento | As saídas não são adequadas para ligar diferentes condutores externos. A soma de todas as tensões de comutação em saídas adjacentes não pode ultrapassar o valor da tensão de isolamento nominal |
| Instrução para funcionamento | Contra módulos adjacentes (na direção do trilho de fixação), na aplicação devem ser implementados os requisitos necessários em termos de isolamento (isolamento básico ou reforçado) através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação). |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Código | 2976187 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK21 |
| Chave de produto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089245 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 234,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 199,78 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 72365bda-d6e2-4a6e-8b27-810b1598ff8a |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Indicação de tensão de alimentação (LED)
Diodo de proteção contra inversão de polarização
LED de indicação de estado e diodo de roda livre a cada trilha de sinal
Relés miniaturas plugáveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP