Conector de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, Bitola: 2,5 mm2, cor: cinza
Sistemas de conexão de teste para a tecnologia de proteção e tecnologia de comando
FAME é o sistema de conexão de teste inovador, modular para todas as tarefas de medição e teste na área da tecnologia de proteção para sistemas de comutação de média e alta tensão. Os sistemas de conexão de teste reúnem operações de comutação complexas para testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal. Execute os processos de teste manuais de forma automática, segura e com economia de tempo.
Perfil de cobertura, selagem opcional, largura: 74,1 mm, altura: 32 mm, cor: transparente
Conector de teste, número de polos: 13, cor: cinza
Conector de teste, número de polos: 8, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, número de polos: 4, Bitola: 2,5 mm2, cor: cinza
Conector de teste, número de polos: 10, cor: cinza
Conector de teste, número de polos: 5, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, número de polos: 9, Bitola: 2,5 mm2, cor: cinza
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, quantidade de conexões: 44, número de polos: 22, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5, cor: cinza
Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, Bitola: 6 mm2, cor: cinza
Configurador FAME
Configurador para os sistemas de conexão de teste FAME modulares
Configure seus sistemas de conexão de teste FAME individuais para o teste de funcionamento rápido e simples de transformadores de corrente e de tensão, assim como contatos de ativação e de sinal.
Vantagens
- Fácil e com economia de espaço graças ao agrupamento funcional de operações de comutação
- Máxima segurança graças ao curto-circuito automático e antecipado do transformador
- Econômico graças a uma estrutura adequada e modular, bem como à utilização de acessórios padronizados
- Economia de espaço graças a réguas de conexão de teste e a soquetes de teste dispostos com desvio
- Flexível graças à livre seleção de montagem na parede ou em trilho de fixação na utilização dos acessórios de sistema padronizados CLIPLINE complete
- Segurança para usuários graças a proteção contra toque integrada
- Inequívoca graças a possibilidades de identificação com uma grande área e a estados de comutação claramente identificáveis
Sistemas de conexão de teste FAME A solução certa para cada tarefa
É necessário testar regularmente um número cada vez maior de sistemas de dispositivos de chaveamento e interfaces. Para realizar esta tarefa de teste adicional sem tempo ou custos adicionais está disponível o sistema de conexão de teste FAME. Os sistemas de conexão de teste agrupam de forma funcional sequências complexas de operações de comutação.
Resumo dos sistemas de conexão de teste FAME
Resumo dos sistemas de conexão de teste FAME
Sistema de conexão de teste FAME 1
O FAME 1 reúne as operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, bem como contatos de ativação e de sinal respectivamente em blocos individuais compactos e que precisam de pouco espaço. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente aberto. Por isso, na operação normal, é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste. O sistema é equipado com conexões a parafuso ou conexões push-in na parte interna do quadro de comando. Para a montagem, a régua de conexão de teste é simplesmente aparafusada em uma abertura de painel. O sistema está disponível opcionalmente com um plugue padrão ou com um plugue compacto. As variantes com um contato auxiliar (AUX) estão disponíveis para detecção de status adicional.
Sistema de conexão de teste FAME 2
O FAME 2, o sistema de conexão de teste sem conector operacional, reúne operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal em somente um bloco compacto e com economia de espaço. Para isso, os pontos de comutação podem ser configurados antecipadamente pelos comprimentos da lingueta de contato no conector macho. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente fechado. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers no conector de teste. Como o FAME 1, o sistema está disponível na versão a parafuso e push-in. Para a montagem, o sistema pode ser fixado em uma abertura de painel ou, graças a réguas de conexão de teste especiais, sobre o trilho de fixação. FAME 2 está disponível opcionalmente com um plugue padrão ou com um plugue de punho rotativo com posições de encaixe definidas. As variantes com um contato auxiliar (AUX) estão disponíveis para detecção de status adicional.
Sistema de conexão de teste FAME 3
O FAME 3, o sistema de conexão de teste sem conector operacional, reúne operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal em somente um bloco compacto e com economia de espaço. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente fechado. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste. O FAME 3 tem uma conexão de terminal circular de cabo na parte interna do quadro de comando. Para a montagem, o sistema pode ser fixado em uma abertura de painel. O sistema está disponível opcionalmente com um plugue padrão, um plugue compacto ou um plugue de punho rotativo com posições de encaixe definidas. As variantes com um contato auxiliar (AUX) estão disponíveis para detecção de status adicional.
Sistema de conexão de teste FAME 3 RACK
O FAME 3 RACK, o sistema de conexão de teste sem conector operacional, reúne operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal em somente um bloco compacto e com economia de espaço. Para isso, os pontos de comutação podem ser definidos com antecedência na régua de conexão de teste modular. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. O FAME 3 RACK tem uma conexão de terminal circular de cabo com parafusos imperdíveis na parte interna do quadro de comando. Para a montagem, o sistema pode ser fixado em uma abertura de painel ou em um rack de 19". Graças à modularidade do sistema FAME 3 Rack, as réguas de conexão de teste podem ser mapeadas com duas a quatro rack units com diferentes números de polos. O sistema está disponível com um plugue de punho rotativo com posições de encaixe definidas. As variantes com um contato auxiliar (AUX) estão disponíveis para detecção de status adicional.
Sistema de conexão de teste FAME 3 SL
Sistema de conexão de teste FAME 3 SL
FAME 3 SL é uma variante compacta do sistema FAME 3. Para conseguir isso, o FAME 3 SL reúne as operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, bem como contatos de ativação e de sinal respectivamente em blocos individuais de várias cores e compactos. O funcionamento dos sistemas é em grande parte idêntico. Eles se diferem apenas na montagem da régua de conexão de teste e no manuseio do conector de teste.
Brochura de produtos Sistemas de conexão de teste
Downloads
Você gostaria de receber material impresso sobre nossos sistemas de conexão de teste? Abaixo você encontrará a brochura de produtos sobre os sistemas de conexão de teste. Aqui você encontrará uma visão geral dos diferentes sistemas de conexão de teste, bem como uma seleção de bornes de seccionamento do transdutor.