EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Kit de tecnologia de carregamento
1628077

CHARX start home, Pacote inicial para montagem fácil de uma estação de carga, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, cabo: 5 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Combinação de todos os produtos de tecnologia de carregamento e bornes Phoenix Contact com recomendação de outros componentes necessários (contator de carga, dispositivos de proteção)
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Pedido confortável graças a um só código de conjunto sem necessidade de juntar demoradamente os componentes que combinam entre si
Aplicação segura graças às instruções testadas com os componentes que combinam entre si
Construção autônoma e simples de um dispositivo de carga AC mediante o exemplo de um esquema de cabeamento, sem necessidade de desenvolvimento adicional
Opções de aplicação flexíveis em virtude das possibilidades de configuração abrangentes e das diversas interfaces de comunicação do controlador de carregamento