EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - Cabos de carga AC
1627354

CHARX connect comfort, Tipo 2, Condutor de carga AC, 20 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 5 m, preto, reto, com tampa de proteção, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 2

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos completo
Manuseio confortável graças a um design ergonômico - com três distinções
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
A estanqueidade longitudinal protege confiavelmente contra a entrada de água
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Verificado conforme os padrões automotivos LV124, LV214 e LV215-2
Verificado conforme os requisitos EV Ready 37
Frente de encaixe marcada com laser conforme DIN EN 17186