PHT22-SRD-RD/PT10/RD - Seletor
1108325

Seletor, iluminado, 22 mm, circular, 2 posições de comutação, vermelho, com reset automático, incluindo uma cabeça de atuação, suporte do módulo, um contator NA com tecnologia de conexão push-in e um módulo LED

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conjunto de seletores de 22 mm com conexão push-in
Retorno da mola para a posição central (2/0°-45°)
Dependendo da variante do conjunto, incl. módulo(s) de contato (NO/NC, 1 ou 2 portas) + 1 módulo LED – utilização flexível
Com possibilidade de iluminação integrada para indicação de estado clara
Montagem rápida no quadro de comando/painel de controle