Os dispositivos de segurança TC MGUARD... são roteadores de telefonia móvel com tecnologia mGuard. Desta forma, os roteadores oferecem uma infraestrutura de manutenção remota para a conexão segura de máquinas e instalações através da Internet. Uma interface de telefonia móvel de alta velocidade e um switch de 4 portas estão integrados em uma caixa metálica compacta. A comunicação remota segura a nível mundial ocorre através de redes LTE 4G, bem como UMTS e CDMA. Com o auxílio de um cartão SD como memória de configuração, pode colocar fácil e rapidamente os equipamentos em funcionamento ou os substituir. Os equipamentos contêm um relógio de tempo real com bateria de reserva e um Trusted Platform Modul (TPM) para geração e gerenciamento seguros de chaves.
TC MGUARD RS2000 3G VPN
-
Roteador
2903441
Aplicação de segurança com interface de telefonia móvel. Entrada para cartões SD. 2 túneis VPN, firewall de 2 cliques para a configuração mais fácil, router com NAT/1:1-NAT. Switch de 4 portas. 2 entradas para cartões SIM. Receptor GPS.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Largura | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidade | 114 mm |
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Restrição de uso | |
Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
Material (Caixa) | Metálica |
Sinal | Ethernet |
Servidor web | sim |
Funcionalidade básica | Router com firewall de 2 cliques simplificada e VPN para 2 túneis (fixo), caixa metálica, entrada para qualquer cartão de memória SD |
Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s (Autonegociação) |
Tipo de conexão | RJ45 |
Número de canais | 4 |
Comprimento de transmissão | 100 m (Par trançado blindado) |
Protocolos compatíveis | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Dados: Interface RS-232, de acordo com ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Taxa de transmissão serial | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s |
Tipo de conexão | Conectore D-SUB 9 |
Comprimento de transmissão | 15 m |
Formato de arquivo/codificação | UART/NRZ: 8 dados, 1/2 parada, None/Even/Odd Parity |
Controle de fluxo de dados/Protocolos | Tomada de contato de software, Xon/Xoff ou tomada de contato hardware RTS/CTS |
Rádio | |
Descrição da interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
Faixa de frequência | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
Índice de dados | ≤ 14,4 MBit/s (HSDPA) |
≤ 5,7 MBit/s (HSUPA) | |
≤ 3,1 MBit/s (DL CDMA2000) | |
≤ 1,8 MBit/s (UL CDMA2000) | |
Antena | 50 Ω impedância conector de antena SMA |
Interface SIM | 1,8 volt, 3 volts |
1,8 volt, 3 volts | |
GPRS | Class 12, Class B |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot Class 12 |
UMTS | HSPA 3GPP R6 |
Função de rede | 4 intervalos para recepção, 4 intervalos para transmissão de dados. O PIN é armazenado no modem. Após interrupção de tensão é feito um novo registro automático na rede. Pilha TCP/IP integrada, Firewall e compatibilidade VPN, instalação de ligação automática. |
Teste de rede | Gráfico de barras em LED para indicação da qualidade de recepção |
Protocolos compatíveis | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
Funcionalidade | |
Funcionalidade básica | Router com firewall de 2 cliques simplificada e VPN para 2 túneis (fixo), caixa metálica, entrada para qualquer cartão de memória SD |
Requisitos do sistema | |
Browser compatível | necessária compatibilidade com HTTPS |
Digital | |
Descrição da entrada | Entrada digital |
Quantidade de entradas | 3 |
Sinal de entrada tensão | 10 V DC ... 30 V DC |
Sinal de entrada corrente | 5 mA |
Sinal | |
Denominação saída | Saída digital |
Quantidade de saídas | 3 |
Sinal de saída tensão | 10 V DC ... 30 V DC (Dependente da tensão operacional) |
Sinal de saída corrente | ≤ 125 mA (À prova de curto-circuito) |
Tipo de produto | Router de segurança para o trilho de fixação |
MTTF | 634 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
295 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
125 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
Propriedades de isolamento | |
Grau de impurezas | 2 |
Funções de segurança | |
1:1 Network Address Translation (NAT) no VPN | compatível |
Quantidade de túneis VPN | 2 (fixo, IPSec (padrão IETF)) |
Autenticação | Certificados X.509v3 com RSA ou PSK |
Integridade de dados | MD5, SHA-1 |
Suporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor ao agente relay |
Filtragem | Tráfego de entrada ou de saída |
Firewall-Datendurchsatz | máx. 124 MBit/s (Modo de roteador, regras-padrão de firewall, capacidade de transmissão bidirecional) |
máx. 58 MBit/s (Modo Stealth, regras-padrão de Firewall, capacidade de transmissão bidirecional) | |
Firewall-Regeln | Firewall simplificada de inspeção de estado de 2 cliques |
Funcionalidade básica | Router com firewall de 2 cliques simplificada e VPN para 2 túneis (fixo), caixa metálica, entrada para qualquer cartão de memória SD |
Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP / Transporte ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | conforme protocolo 802.2 |
Cliente Network Time Protocol (NTP) | Cliente |
Remote Syslog Logging | como servidor externo |
Roteamento | Roteamento padrão, NAT, 1:1-NAT e porta de avanço |
Criptografia | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Carga Virtual Private Network (VPN) | máx. 40 MBit/s (Modo de roteador, capacidade de transmissão bidirecional VPN) |
máx. 26 MBit/s (Modo Stealth, capacidade de transmissão bidirecional VPN) |
Separação galvânica | VCC // PE |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,7 W |
Tipo de rede | Telefonia móvel |
Tensão de teste interface de dados/interface de dados | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Alimentação | |
Faixa de tensão de alimentação | 11 V DC ... 36 V DC (através de borne a parafuso plugável COMBICON) |
Consumo de corrente típico | < 320 mA (24 V DC) |
Máximo consumo de energia | < 1,8 A (para 11 V DC (incl. 3 x 125 mA para as saídas)) |
Função | |
Gerenciamento | Gerenciamento baseado na web, SNMP |
Alimentação | |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Comprimento de decapagem | 7,00 mm |
Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Livre de substâncias nocivas à película de verniz | VDMA 24364:2018-05 |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Certificado | E357918 |
UL, EUA | |
Identificação | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
UL, Canadá | |
Identificação | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Descarga de contato | ± 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Descarga de ar | ± 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério B |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Faixa de frequência | 80 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
Intensidade de campo | 10 V/m |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Entrada | ± 2,2 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Sinal | ± 2,2 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério B |
Carga de picos de corrente (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Carga de picos de corrente (Surge) | |
Entrada | ± 0,5 kV (Alimentação DC) |
Sinal | ± 1 kV (Linha de dados, assimétrica) |
Observação | Critério B |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observação | Critério A |
Tensão | 10 V |
Emissão de interferência | |
Normas / Determinações | EN 61000-6-4 |
Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | EN 55011 classe A campo de aplicação industrial |
Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | EN 55011 classe A campo de aplicação industrial |
Critérios | |
Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
Código | 2903441 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DNC4 |
Chave de produto | DNC424 |
GTIN | 4046356752992 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 650,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 640 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cabo Patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Conversor com conector de fibra óptica 2902853
-
SD FLASH 512MB - Memória de programa/configuração 2988146
-
TC ANT MOBILE/GPS - Antena 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Cabo de antena 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Cabo de antena 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Dispositivo de proteção contra surtos 2800491
-
FL TIMESERVER NTP - Módulo sem fio 1107132
Suas vantagens
Interface de telefonia móvel de alta velocidade com redundância de provedor
Switch de 4 portas integrado
Máxima segurança com protocolo de segurança IP no Layer 3
Gerenciamento baseado na web, SNMP
Memória de configuração substituível
Interface RS-232 com função de servidor COM para integração de equipamentos seriais
Roteamento flexível
2 túneis VPN paralelos
Suporta certificados atuais, como x509.v3
Firewall de inspeção de estados
Faixa de temperatura ampliada
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP