FL TIMESERVER NTP - Módulo sem fio
1107132

O receptor GNSS e os servidores de tempo NTP e NTS (Network Time Protocol, Network Time Security) redes Ethernet recebem hora, data e localização através de GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, alimentação através de PoE (af) ou 24 V DC, antena integrada, caixa IP68

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

Alta disponibilidade graças a diferentes sistemas de satélite
Comutação automática entre GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou
Caixa IP68 robusta com antena integrada para uma instalação fácil fora do quadro de comando
Conexão rápida e econômica com apenas um cabo Power over Ethernet
Determinação da posição precisa através de gerenciamento baseado na web, SNMP, fluxo de dados NMEA ou JSON
Faixa de temperatura ampliada -40 °C ... +70 °C
Máxima segurança cibernética graças ao NTS (Network Time Security)

Perguntas frequentes


Que hora apresenta o dispositivo?

Devido ao protocolo Network Time Protocol, é apresentada a hora universal coordenada UTC (Coordinated Universal Time). O fuso horário, o horário de verão e o horário de inverno são ajustados localmente nos dispositivos finais (clientes Network Time Protocol).


Como reponho o dispositivo para os ajustes de fábrica?

Ligue o dispositivo. Aguarde até que o dispositivo esteja em funcionamento. Esse é o caso quando o LED US está permanentemente aceso e o LED LOCK pisca ou fica permanentemente aceso.
Mantenha o botão Reset (2) pressionado por exatamente 10 segundo... Ver mais

Ligue o dispositivo. Aguarde até que o dispositivo esteja em funcionamento. Esse é o caso quando o LED US está permanentemente aceso e o LED LOCK pisca ou fica permanentemente aceso.
Mantenha o botão Reset (2) pressionado por exatamente 10 segundos.
Em seguida, o dispositivo reinicia com os ajustes de fábrica. O endereço IP é 192.168.0.254.

Ver menos