Roteador com firewall inteligente e OPC/Modbus-Inspector, com certificação ATEX e IECex, a partir de FW 8.5: VPN para até 250 túneis, CIFS Integrity Monitoring, função de redundância, caixa metálica, slot para cartão de memória SD, faixa de temperatura ampliada
FL MGUARD RS4000 TX/TX-P
-
Roteador
2702259
Dispositivo de segurança para aplicações de processos, 10/100 Mbit/s, NAT, firewall, 250 túneis VPN, MODBUS-Inspector, OPC-Inspector
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Largura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 120,6 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Cor | prata |
| Material caixa | Metal |
| Ethernet | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Ethernet em par trançado RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Tensão de alimentação, transmissão de dados, erro, link, atividade |
| Número de canais | 2 (Portas RJ45) |
| Contato de sinal | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
| Texto adicional | sem separação galvânica |
| Tecla de liberação - VPN | |
| Tipo de conexão | Conectável e opcional 24 V DC/250 mA |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | Roteador com firewall inteligente e OPC/Modbus-Inspector, a partir de FW8.5: VPN para até 250 túneis, CIFS Integrity Monitoring, função de redundância, caixa metálica, slot para cartão de memória SD, faixa de temperatura ampliada, firewall de alto desempenho / VPN: até 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Requisitos do sistema | |
| Browser compatível | necessária compatibilidade com HTTPS |
| Tipo de produto | Router de segurança para o trilho de fixação |
| Formato | Stand-alone |
| Funcionalidade básica | Roteador com firewall inteligente e OPC/Modbus-Inspector, a partir de FW8.5: VPN para até 250 túneis, CIFS Integrity Monitoring, função de redundância, caixa metálica, slot para cartão de memória SD, faixa de temperatura ampliada, firewall de alto desempenho / VPN: até 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funções de segurança | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) no VPN | compatível |
| Quantidade de túneis VPN | 250 (a partir do firmware 8.5) |
| Autenticação | Certificados X.509v3 com RSA ou PSK |
| Integridade de dados | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Suporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor ao agente relay |
| Filtragem | endereços MAC e IP, portas, protocolos |
| Firewall-Datendurchsatz | máx. 124 MBit/s (Modo de roteador, regras-padrão de firewall, capacidade de transmissão bidirecional) |
| máx. 61 MBit/s (Modo Stealth, regras-padrão de Firewall, capacidade de transmissão bidirecional) | |
| Firewall-Regeln | Firewall de inspeção de estado configurável com a gama completa de funções, Deep Packet Inspection para OPC Classic |
| Funcionalidade básica | Roteador com firewall inteligente e OPC/Modbus-Inspector, a partir de FW8.5: VPN para até 250 túneis, CIFS Integrity Monitoring, função de redundância, caixa metálica, slot para cartão de memória SD, faixa de temperatura ampliada, firewall de alto desempenho / VPN: até 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP / Transporte ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | conforme protocolo 802.2 |
| Cliente Network Time Protocol (NTP) | Cliente |
| Remote Syslog Logging | como servidor externo |
| Roteamento | Roteamento padrão, NAT, 1:1-NAT e porta de avanço |
| Proteção contra | simulação IP, proteção DoS e Syn Flood |
| Criptografia | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Carga Virtual Private Network (VPN) | máx. 40 MBit/s (Modo de roteador, capacidade de transmissão bidirecional VPN) |
| máx. 27 MBit/s (Modo Stealth, capacidade de transmissão bidirecional VPN) | |
| Diagnóstico local | P1, P2 Tensão de alimentação US1, US2 LED verde |
| um LED por porta Link ativo LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,4 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Faixa de tensão de alimentação | 11 V DC ... 36 V DC |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 2,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Máximo consumo de energia | 0,24 A |
| Consumo de corrente típico | 100 mA (com US= 24 V DC) |
| Função | |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC (típico) |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 250 mA (à prova de curto-circuito) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (5% ... 95% de umidade relativa, condensação por curto período conforme classe 3K7 / IEC EN 60721-3-3 (exceto precipitações propagadas pelo vento e formação de gelo)) |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Descarga de contato 6 kV, descarga de ar 8 kV |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) linha de energia 2 kV, linha de dados 1 kV | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surto de tensão) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 55022 / Classe B |
| Indicação de estado | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Código | 2702259 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN3 |
| Chave de produto | DNN331 |
| GTIN | 4055626064161 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 869,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 660 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 442152c9-1a89-4526-9a53-bb27cc48e3bc |
Produtos compatíveis
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cabo Patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cabo Patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cabo Patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cabo Patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cabo Patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cabo Patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licença 1493074
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
Suas vantagens
Ferramenta de gerenciamento central
OPC-Inspector
Deep Packet Inspection
Firewall OPC
Máxima segurança
Desempenho máximo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP