FL MGUARD DELTA TX/TX
-
Roteador
2700967
Ponto de agrupamento de manutenção remota, 10/100 Mbit/s, NAT, firewall avançada, aparelho de mesa, com licenças funcionalmente expansíveis
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Largura | 130 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidade | 114 mm |
| Cor | prata |
| Material caixa | Metal |
| Ethernet | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Ethernet em par trançado RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Tensão de alimentação, transmissão de dados, erro, link, atividade |
| Número de canais | 2 (RJ45) |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | Router com firewall inteligente (VPN, opc. 10 túneis, até 250 com licença adicional), monitoramento de integridade CIFS (opc.), caixa metálica, entrada para cartões SD, faixa de temperatura ampliada, firewall de alto desempenho / VPN (opc.): até 99 Mb/s / 35 Mb/s (opc.) |
| Requisitos do sistema | |
| Browser compatível | necessária compatibilidade com HTTPS |
| Tipo de produto | Roteador de segurança sem montagem em trilhos de fixação |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Diagnóstico local | LED verde |
| um LED por porta Link ativo LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,99 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (AC) | 230 V AC |
| Faixa de tensão de alimentação | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
| Máximo consumo de energia | 40 mA |
| Consumo de corrente típico | 13 mA |
| Tipo de conexão | RJ45, blindado |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 5 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 55022 / Classe B |
| Indicação de estado | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Código | 2700967 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNN313 |
| GTIN | 4046356741491 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 966,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 725 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cabo Patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cabo Patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cabo Patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cabo Patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cabo Patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cabo Patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licença 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licença 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licença 1493074
Suas vantagens
Ferramenta de gerenciamento central
Máxima segurança
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP