PSI-REP-CNET
-
Repetidor
2313737
Repetidor modular para isolação de potencial e aumento de alcance para ControlNet, índice de dados 5 MBit/s, isolação de 4 vias, fixação em trilho, alimentação 24 V DC
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Conversor de interface |
| MTTF | 1856 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 837 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 345 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| MTBF | 1187 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 254 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | VCC // CNET // CNET |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,91 W |
| Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC (através de borne a parafuso plugável COMBICON) |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Consumo de corrente típico | 38 mA (24 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 65 mA |
| ≤ 2 A (Em caso de operação na estação composta, através de conector bus para trilho de fixação) | |
| Função | |
| Indicações de estado e de diagnóstico | Porta A (indicação de estado do módulo), porta B (indicação de estado do módulo) |
| Comutar | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tipo de contato de comutação | Elemento de contato |
| Tensão de comutação mínima | 18 V DC |
| Tensão de comutação máxima | 30 V DC |
| Corrente-limite permanente | 500 mA |
| Alimentação | |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorção no bit de entrada | ± 35 % |
| Distorção no bit de saída | < 6,25 % |
| Sinal | ControlNet™ |
| Dados: Interface ControlNet, conforme EN 50170 | |
| Taxa de transmissão serial | 5 Mbit/s |
| Tipo de conexão | BNC 75 Ω |
| Comprimento de transmissão | ≤ 1000 m |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor AWG máx. | 14 |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Formato de arquivo/codificação | Serial assíncrono UART/NRZ |
| Dados: Interface ControlNet, conforme EN 50170 | |
| Taxa de transmissão serial | 5 Mbit/s |
| Tipo de conexão | BNC 75 Ω |
| Comprimento de transmissão | ≤ 1000 m |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor AWG máx. | 14 |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Formato de arquivo/codificação | Serial assíncrono UART/NRZ |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 35 mm |
| Altura | 108 mm |
| Profundidade | 117 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | 508 Listed |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 55011 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV |
| Descarga de ar | ± 8 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Sinal | ± 2 kV |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Sinal | ± 1 kV |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55011 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | segundo a norma central VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2313737 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNC124 |
| GTIN | 4046356513821 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 245 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 245 g |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Retemporização de bits para uma cascata desejada dos equipamentos
Homologado para utilização na zona 2
Disponibilidade de tensão de alimentação e sinais de dados através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto
Todas as conexões conectáveis através de conector BNC ou terminal parafusado COMBICON
Combinável de forma modular através de conector de trilhos de fixação com os conversores de fibra óptica PSI-MOS
Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces (ControlNet (A) // ControlNet (B) // alimentação // conector de trilhos de fixação)
Possível alimentação de tensão redundante através da fonte de alimentação do sistema opcional
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP