Relé de acoplamento no trilho de fixação

Relés de acoplamento

Os relés de acoplamento são uma parte indispensável da automação industrial, onde a confiabilidade, a segurança e a eficiência são de grande importância. Aposte no nosso programa muito abrangente de relés para semicondutor e relés eletromecânicos, plugáveis ou como módulo completo. Os relés de acoplamento, relês de acoplamento positivamente guiado, módulos de relé altamente compactos e relés para a atmosfera potencialmente explosiva contribuem ainda para uma alta disponibilidade do sistema em sua aplicação.

Comparação de módulos de relé Relés de acoplamento eletrônicos e eletromecânicos: em uso no mundo todo para a sua aplicação

Encontrar os relés certos para uma aplicação nem sempre é fácil. Com esta visão geral, gostaríamos de dar uma pequena orientação. Critérios como número de contatos, sistema de ponte, gama de funções e expansão, certificações, certificação e declarações do fabricante, possibilidade de fixação de cargas e aplicação com feedback confiável fornecem uma introdução inicial. Encontre os módulos de relé certos para sua aplicação em nossa ampla linha de produtos.

Módulos de relé altamente compactos
Sistema universal de relés industriais
Módulos de relé altamente compactos

PLC-INTERFACE

Sistema universal de relés industriais

RIFLINE complete

Tecnologia de conexão Push-in, parafuso Push-in
Quantidade de contatos Até 2 contatos reversíveis Até 4 contatos reversíveis
Sistema de ponte Jumpers em barra FBST...-PLC... CLIPLINE complete Diagrama de bloco de função... Jumpers
Funções Ampla gama de funções em um formato altamente compacto e variantes eletrônicas específicas do setor Funções padrão em vários formatos com relés multipolares
Certificações e declarações do fabricante UL e CSA, incluindo HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (certificações Ex para RIF-2)
Extensão funcional Conexão ao cabeamento de sistema e ao sistema de relé lógico programável Conexão ao cabeamento de sistema (RIF-1)
Opção para proteger cargas Adaptador de fusível conectável, disjuntor integrado Adaptador de fusível conectável (RIF-0)
Aplicação com resposta confiável Variantes com módulos de relés de 2 polos com contatos positivamente guiados Programa de produtos consistente com módulos de relés de 2 e 4 polos com contatos positivamente guiados
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Novos produtos

Módulo de relé positivamente guiado altamente compacto no trilho de fixação
Sistema de relés remoto PLC-INTERFACE Ethernet Gateway compatível com a rede no trilho de fixação
PLC-INTERFACE com fusível eletrônico no trilho DIN
Módulo inversor PLC-INTERFACE no trilho DIN

Módulos de relé altamente compactos e positivamente guiados

De seis polos com tecnologia de conexão push-in

O módulo de relé altamente compacto RIFLINE complete comuta de forma confiável com seis contatos positivamente guiados e tecnologia de conexão push-in. Beneficie-se da distribuição de potencial A2 por meio de jumpers no lado de entrada e do feedback confiável em sua aplicação.

Características principais

  • Tecnologia de conexão push-in
  • Largura de apenas 20,9 mm
  • Módulo de relé com relé de 6 polos positivamente guiado
  • Distribuição de potencial A2 por meio de jumpers no lado de entrada
  • Feedback confiável

Suas vantagens

  • Comutação com economia de espaço graças a uma largura de apenas 20,9 mm
  • Contatos positivamente guiados graças aos relés de seis polos
  • Cabeamento fácil e rápido dos módulos de relé graças à tecnologia de conexão push-in
  • Distribuição de potencial simples com jumpers no lado de entrada

Sistema de relés remoto compatível com a rede

Conexão multiprotocolo ao controlador

O sistema modular de relés remoto com alocação flexível de canais ajuda você em aplicações simples com até 56 canais IO. Beneficie-se da alta flexibilidade e da integração intuitiva graças à compatibilidade com o software de controle comum.

Características principais

  • Conexão multiprotocolo: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Integração simples ao software do controlador por meio de arquivos de descrição de dispositivos
  • Compatibilidade com módulos de relé e analógicos PLC-INTERFACE
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +60 °C
  • Número máximo de canais: até 56 canais

Suas vantagens

  • Montagem flexível de canais (DI, DO, AI, AO) e formato compacto para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais na caixa de comando descentralizada
  • Conexão multiprotocolo graças ao inovador módulo de rede com chipset de alto desempenho (PROFINET Classe C e redundância S2)
  • Integração intuitiva e rápida no nível de controle graças à compatibilidade com o software de controle estabelecido

Módulos de relé – comutar e proteger

Fusível eletrônico altamente compacto

O PLC-INTERFACE oferece a combinação inovadora de interface de relé e fusível eletrônico (disjuntor) em uma largura de apenas 6,2 mm, para mais espaço no quadro de comando. A corrente nominal e o comportamento de desconexão podem ser configurados individualmente por meio de chaves DIP no dispositivo.

Características principais

  • Possibilidade de configuração com chave DIP
  • Fusível eletrônico (disjuntor) com separação física via relé
  • Compatibilidade com módulos de relé PLC-INTERFACE
  • Expansão funcional simples em instalações existentes
  • Economia de espaço com apenas 6,2 mm de largura

Suas vantagens

  • Instalação com economia de espaço no quadro de comando graças à combinação de interface de relé e fusível eletrônico (disjuntor) com largura de 6,2 mm
  • Trabalho de cabeamento reduzido graças a abrangentes acessórios, possibilidades de jumpeamento e soluções de cabeamento de sistema
  • Integração de sistema e expansão funcional simples de instalações existentes graças à compatibilidade com os módulos de relé PLC-INTERFACE

Módulos de relé – Inverter sinais

Inversão de sinais compacta (PNP/NPN)

O módulo inversor é uma solução de 6,2 mm de largura para a inversão de sinais PNP para NPN e vice-versa. Para implementar vários tipos de comutação com tecnologia de conexão push-in e a parafuso, com esse elemento de acoplamento você pode utilizar todas as vantagens do sistema de relés PLC-INTERFACE.

Características principais

  • Inversão de sinais de saída de transistor NPN com conexão à massa em saídas PNP com conexão positiva, bem como sinais de sinais com conexão PNP em NPN
  • Largura: 6,2 mm
  • Tecnologia de conexão push-in ou a parafuso
  • Faixa de temperatura operacional até +60 °C
  • Frequência de transmissão máxima: 15 kHz
  • Possibilidades de jumpeamento

Suas vantagens

  • Inversão de sinais simples (PNP/NPN e vice-versa) para o trilho DIN
  • Solução de quadro de comando com economia de espaço graças a uma largura compacta de 6,2 mm
  • Conexão flexível graças às variantes com tecnologia de conexão push-in e a parafuso
  • Compatibilidade do sistema graças ao sistema de relés PLC-INTERFACE com possibilidades de jumpeamento e identificação. Os módulos de relé altamente compactos fazem parte do sistema COMPLETE line