PLC-INTERFACE para funções de entrada em PLC logic, com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação, 1 contato normalmente aberto, entrada: 120 V AC/110 V DC
Módulos lógicos/relés de controle programáveis
O sistema de relés lógicos PLC logic unifica, pela primeira vez no mercado dos módulos lógicos, também chamados relés de controle, os níveis de lógica, interface e conexão de campo em uma única solução. Assim você pode comutar e controlar os sinais I/O com um só sistema compacto. Combine o módulo lógico com os módulos de relé e analógicos apropriados conforme suas necessidades. A estrutura modular permite múltiplas possibilidades de aplicação.
Cabo circular, montado blindado; controle: PLC logic (conexão para o conector bus para trilho de fixação); conexão 1: Conector de encaixe COMBICON (1x 3-polos); conexão 2: Conector de encaixe COMBICON (1x 5-polos); comprimento de cabo: 0,3 m
PLC-INTERFACE para funções de entrada em PLC logic, com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação, 1 contato normalmente aberto, entrada: 230 V AC/220 V DC
Transdutor de temperatura Pt 100/Pt 1000 para módulos lógicos PLC logic (somente geração 2), de um canal, tipo de sinal (Pt 100, Pt 1000) configurável através de chave DIP, conexão push-in
Módulos lógicos: resumo do sistema
Módulos lógicos: os componentes do sistema de relés lógicos
A escolha de módulos diferentes permite expandir o sistema com flexibilidade. Isso permite disponibilizar, para além do módulo base, módulos de expansão destinados a tarefas mais complexas. É possível escolher livremente oito bornes PLC-INTERFACE para cada módulo lógico. Detecte e comute até 48 sinais I/O com um módulo base e dois módulos de expansão.
1. Módulo base
O PLC logic processa 16 sinais I/O com um módulo base exigindo somente 50 mm de largura.
2. Módulos de expansão
A conexão entre o módulo base e o módulo de expansão é realizada sem ferramentas mediante um conector integrado.
3. Módulo de memória
Memorize ou transfira facilmente os programas para outros equipamentos.
4. Módulos de relé e analógicos
A estrutura modular com diferentes módulos de relé e analógicos permite a montagem específica para canais.
5. App PLC logic
Adaptações simples e rápidas dos parâmetros e monitoramento através do app para iOS e Android. Com o app e o adaptador Bluetooth correspondente você acessa de forma rápida e sem fios a dados de processo.
Suas vantagens dos relés de controle
- Alta disponibilidade mediante elementos de comutação plugáveis
- Combinação flexível: monte cada canal individualmente como entrada ou saída com módulos de relé ou analógicos, conforme os requisitos de aplicação
- Cabeamento eficiente graças à tecnologia de conexão push-in e a variantes especiais para o cabeamento de sensores e atuadores
- Realização simples dos projetos graças ao software intuitivo
- Operar e monitorar sem fio através de adaptador Bluetooth e app PLC logic
- O sistema de relés lógicos programável faz parte do sistema COMPLETE line
Novos produtos
Módulos lógicos altamente compactos e conectáveis em rede
Conexão Modbus/RTU rápida
A interligação em rede via Modbus/RTU RS-485 facilita a conexão do PLC logic inteligente em controladores de nível superior. Implemente o acesso I/O remoto descentralizado aos dados de processo, bem como mensagens de operação e falha do PLC logic de forma rápida e confiável.
Características principais
- Configuração simples da rede via gerenciamento baseado na web (WBM)
- Terminação e biasing
- Recurso de radiodifusão
- Interligação simples graças ao Modbus/RTU via RS-485
- A funcionalidade de controle descentralizado é mantida mesmo que a comunicação falhe
- Tecnologia de conexão push-in
Suas vantagens
- Alta disponibilidade graças aos elementos de comutação plugáveis e à funcionalidade de controle descentralizado
- Ótima flexibilidade graças à combinação individual como entrada ou saída com módulos analógicos ou de relé por canal
- Realização simples dos projetos graças à programação intuitiva
- Interligação rápida graças ao Modbus/RTU via RS-485