As exigências quanto à segurança e disponibilidade da instalação elevam-se cada vez mais - seja qual for o setor. Além da construção de máquinas e da indústria química, na tecnologia de instalações e de automação as etapas de processo tornam-se cada vez abrangentes. Também na tecnologia de energia existem cada vez mais exigências.
Apenas com um monitoramento contínuo de parâmetros de rede e de instalação obtém-se um funcionamento imune a interferências e, assim, econômico. Para evitar as consequências dos erros ou manter os limites, existe à disposição os relés de monitoramento eletrônico da série EMD para as mais diversas tarefas.
Os estados operacionais são sinalizados por LEDs multicoloridos, os erros ocorridos podem ser transmitidos por um contato seco ou desligar uma parte da instalação. Algumas variantes de aparelho são equipadas com retardo na partida e no acionamento, para tolerar valores de medição de curto prazo fora da faixa de monitoramento ajustada.
EMD-SL-PTC
-
Relé de monitoramento
2866093
Relé de monitoramento para temperatura de enrolamentos do motor (máximo 6 PTC) com memória de erro, para sensor de temperatura de acordo com DIN 44081, função de teste com botão Teste/Reset integrado, fonte de alimentação selecionável através de módulo de energia, 2 contatos reversíveis
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
UL registrado
ID de certificação: FILE E 172140cUL Listed
ID de certificação: FILE E 172140Produtos compatíveis
Suas vantagens
Função de teste com botão Test/Reset integrado
Monitoramento de curto-circuito e interrupção de condutores
Faixa da tensão de alimentação variável