Quadro de triagem, Etiquetado de 1 - 48, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, Rack 19", cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul
Quadros de triagem
Os quadros de triagem se destinam à triagem de sinais. Os quadros de triagem permitem um design com número exato de polos e codificado por cores e oferecem uma alta densidade de sinal devido à conexão push-in de dois lados. As opções de identificação para grandes áreas e a grande variedade de cores dos quadros de triagem permitem uma atribuição de cores dos condutores e dos pontos de conexão. Deste modo, garante-se uma instalação intuitiva e segura.
Suas vantagens
- Alta densidade de sinal devido ao formato compacto
- Montagem com número exato de polos e adequada à aplicação graças ao formato modular
- Atribuição de condutores e pontos de conexão com configuração livre e em cores
- Opções de teste convenientes devido aos pontos de teste de 2,3 mm de livre acesso
- Identificação clara e grande
- Utilização flexível através da montagem direta, em rack de 19" ou em trilho de fixação
- Redução dos custos de logística graças aos acessórios CLIPLINE complete universais
Quadros de triagem
Quadros de triagem PTMC
Quadros de triagem para a distribuição de potencial
Graças ao seu formato compacto, os quadros de triagem também oferecem a você uma economia de espaço de até 20 %. A estrutura modular com número exato de polos com elementos da matriz configurados com cores garantem um cabeamento claro e sem erros com economia de espaço. Os quadros de triagem podem ser testados de forma confortável através de pontos de teste de 2,3 mm livremente acessíveis. Os distribuidores de potencial estão disponíveis para a montagem direta, no rack de 19" ou em trilho de fixação.
Como acontece com os painéis de distribuição de sinais, os acessórios universais CLIPLINE complete permitem que você reduza os seus custos de armazenagem e logística.
Os quadros de triagem estão disponíveis tanto como variantes pré-montadas quanto livremente configuráveis.
Quadros de triagem PTMC, cabeamento simultâneo de ambos os lados
Utilização de quadros de triagem
Além da utilização de sistemas de bus em instalações novas e recondicionamentos, como p. ex., em centrais elétricas e sistemas de processamento, a conexão Point-to-Point mantém sua importância devido aos altos requisitos de segurança ou de disponibilidade. A vantagem aqui é a rápida localização de falhas com dispositivos de medição padrão. Com uma alta densidade de sinal, pouco espaço necessário e uma grande clareza, o quadro de triagem será indispensável também no futuro. Com o conceito patenteado e modular de quadro de triagem PTMC, você tem à sua disposição um sistema inovador para suas tarefas de triagem.
Quadros de triagem
Configurador para quadros de triagem PTMC
Configure aqui os seus quadros de triagem individuais. Obtenha uma alta densidade de sinal durante a triagem no campo da automação graças ao formato compacto.
Brochura de produtos Painéis de distribuição de sinais e quadros de triagem
Download
Você gostaria de receber materiais impressos sobre nossos quadros de triagem? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos e nossas brochuras de qualidade.