PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
Quadro de triagem
3270321
Quadro de triagem, Etiquetado de 1 - 48, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, Rack 19", cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul
Detalhes do produto
Geral | Etiquetado de 1 - 48 |
Tipo de produto | Conector de triagem |
Número de pólos | 48 |
Número de conexões | 288 |
Número de linhas | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,56 W |
Quantidade de conexões por nível | 288 |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Bitola nominal AWG | 14 |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
Pino calibrador | A1 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominal | 17,5 A |
Corrente de carga máxima | 24 A (com uma bitola de condutor de 2,5 mm², a corrente de carga máxima não pode ser excedida pela corrente total dos condutores conectados.) |
12 A (com uma bitola de condutor de 2,5 mm², a corrente de carga máxima não pode ser excedida pela corrente total dos condutores conectados.) | |
Tensão nominal | 500 V |
Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor rígido [AWG] | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 66 mm |
Altura | 111 mm |
Profundidade | 30 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Cor dos elementos de conexão | azul |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
Força de teste Valor de referência | 1 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
2,5 mm2/0,7 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Envelhecimento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 0,58g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | Montagem na parede |
Rack 19" |
Código | 3270321 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | BE62 |
Chave de produto | BE6212 |
GTIN | 4055626058405 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 221 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 221 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
DB 50- 90 BK - Ponte de ligação 2820916
-
DB 50- 90 GY - Ponte de ligação 2820929
-
DB 50- 90 RD - Ponte de ligação 2864639
-
DF-PTMC-O - Tampa flangeada 3270400
-
DF-PTMC-U - Tampa flangeada 3270401
-
DF-PTMC-NS - Adaptador 3270403
-
DF-PTMC-ZB - Adaptador de plaquetas 3270410
-
RPS - Conector redutor 0201647
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
ST-BW 0 - Ferramenta de acionamento 1200135
Suas vantagens
Representação clara dos pontos de acionamento e conexão graças à introdução vertical do condutor
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Para montagem em racks de 19"
Versão azul para utilização em circuitos de corrente intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas (grau de proteção contra ignição Ex i)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP