Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: azul
Microbornes e bornes miniatura
Os minibornes e microbornes respondem com eficácia à crescente miniaturização na construção de máquinas, sistemas de dispositivos de chaveamento e quadros de comando. Apesar de seu tamanho reduzido, as réguas de bornes utilizam os acessórios de jumpeamento, identificação e teste do sistema CLIPLINE complete.
Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Montagem com pino de segurança, cor: cinza
Miniterminal terra, Modular, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: verde/amarelo
Microborne, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: cinza
Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: azul
Borne miniatura de passagem, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Montagem com pino de segurança, cor: azul
Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: azul
Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 22 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne para componentes, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., com diodo integrado, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Planejamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.
Suas vantagens
- Economia de espaço graças ao formato em miniatura com possibilidades flexíveis de montagem
- Visão geral clara graças à identificação de todos os pontos de conexão
- Distribuição de potencial simples devido a jumpers padronizados
- Distribuição de potencial em pouco espaço graças a microdistribuidores de potencial compactos
- Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns
- Estrutura modular com economia de tempo graças a soluções plugáveis
Novos produtos
Miniblocos de bornes duplos
Montagem rápida em espaço reduzido
Os miniblocos de bornes duplos MPTD permitem o cabeamento com economia de espaço. Graças ao canal funcional, os bornes podem ser usados de forma muito flexível, apesar de seu formato compacto.
Características principais
- Push-in Technology
- Bitola nominal: 2,5 mm²
- Bitola: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
- Corrente nominal: 24 A
- Tensão de dimensionamento: 800 V
- Tipos de montagem: NS 15, NS 35, pino de segurança, flange
- Compatível com o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete
Suas vantagens
- Alta economia de espaço graças ao formato compacto
- Maior flexibilidade por meio de canais funcionais simples
- Visão geral clara devido às ranhuras de marcação em cada ponto de conexão individual
- Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de conexão push-in sem ferramenta e livre de manutenção
- Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns
Minibornes com conexão push-in e a parafuso
Minibornes com tecnologia de conexão push-in
Minibornes
Os minibornes são ideais para a montagem em pequenas caixas de comando, painéis de controle e caixas de conexão etc. Apesar da miniaturização, os bornes estão equipados com o canal funcional. Ao contrário dos outros bornes, os minibornes não têm um canal funcional duplo, mas sim um canal funcional único para a distribuição de potencial. O canal funcional pode ser equipado com jumpers e conectores de teste padronizados do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Para garantir a identificação e, assim, um cabeamento claro apesar da compacidade, nas variantes push-in a identificação padronizada cobre o canal funcional das pequenas réguas de bornes. Assim, o formato é reduzido em vários milímetros. A série de bornes parafuso MUT, no entanto, dispõe de duas ranhuras de identificação altas e exteriores para alojar o material de identificação alto. Graças à disposição oblíqua da identificação, como nas réguas de bornes UT, também aqui é possível garantir um borne compacto.
Blocos de minibornes duplos
Blocos duplos de minibornes
Os blocos de minibornes duplos MPTD 2,5... permitem um cabeamento com economia de espaço. Os blocos duplos são firmemente conectados uns aos outros e têm um potencial comum por meio das quatro conexões. Graças ao canal funcional integrado, os bornes podem ser usados de forma muito flexível, apesar de seu formato compacto. Os blocos de minibornes duplos estão disponíveis como produtos prontos para uso e como variantes modulares. As variantes modulares podem ser facilmente conectadas sem ferramentas. Você poderá encontrar mais informações sobre isso mais abaixo na página.
Minibornes modulares
Minibornes modulares
Os minibornes MPT(D) 2,5 também estão disponíveis como blocos individuais e duplos modulares. É possível escolher entre os tipos de montagem com trilho de fixação NS 15, NS 35, montagem direta via flange ou montagem com pino de segurança.
Dependendo do tipo de montagem preferido, selecione o bloco de montagem apropriado.
- MPT(D) 2,5-RZ – Pino de segurança
- MPT(D) 2,5-NS35 – Trilho de fixação
- MPT(D) 2,5-NS15 – Trilho de fixação
- D-MPT 2,5-F – Tampa flangeada
O restante da régua de bornes é preenchido com os blocos M (MPT(D) 2,5-M). Os blocos são facilmente conectados aos blocos de montagem para formar um bloco de bornes, graças aos pinos de encaixe nas laterais. Os blocos de bornes acabados não são de forma alguma inferiores a outros blocos de bornes. Somente a flexibilidade durante a montagem é aumentada.
Minibornes plugáveis
Minibornes plugáveis
Os bornes MPT também estão disponíveis como bornes plugáveis. Os minibornes plugáveis são construídos da mesma forma que os minibornes de passagem. A única diferença é que uma conexão push-in é integrada em um lado em vez de uma conexão de encaixe. Esta conexão de encaixe pode ser feita por conectores COMBI anexados ao respectivo borne. Este tipo de cabeamento oferece a vantagem de uma instalação rápida, recorrendo ao cabeamento com chicotes de cabos pré-fabricados. Para proteger contra vibrações e tração de cabos, o sistema CLIPLINE complete tem vários acessórios, tais como travamentos e alívio de tensão.
Borne miniatura
Microbornes e microdistribuidores de potencial
Os microbornes da Phoenix Contact alojam condutores com uma capacidade de conexão de 0,14 mm² até 1,5 mm². Os bornes oferecem uma solução de cabeamento com especial economia de espaço em diferentes tipos de montagem. Você pode encaixar os microbornes no trilho de fixação NS 15 ou fixar com a ajuda de pinos de segurança ou flanges de engate diretamente no painel de montagem. As várias réguas de bornes possuem um ponto de teste extra para trabalhos de serviço e de manutenção. Os microbornes também estão disponíveis em uma variante compacta do distribuidor de potencial com diferentes números de polos. A identificação de cada ponto de conexão é efetuada através de tiras de identificação autocolantes.
Brochura de produtos – Réguas de bornes
Downloads
Brochuras sobre os minibornes
Você gostaria de receber informações impressas sobre nossos minibornes? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos e nossas brochuras de qualidade sobre o tema Réguas de bornes.