Microbornes e bornes miniatura

Microbornes e bornes miniatura

Os minibornes e microbornes respondem com eficácia à crescente miniaturização na construção de máquinas, sistemas de dispositivos de chaveamento e quadros de comando. Apesar de seu tamanho reduzido, as réguas de bornes utilizam os acessórios de jumpeamento, identificação e teste do sistema CLIPLINE complete.

Go to Product Detail Page for item 1414129
MTTB 1,5 - Microborne
MTTB 1,5 - Microborne
1414129

Microborne, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 1414103
MBKKB 2,5-BE - Borne miniatura de passagem
MBKKB 2,5-BE - Borne miniatura de passagem
1414103

Borne miniatura de passagem, Largura máxima dos componentes a serem soldados: 4 mm, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 2800570
MBKKB 2,5-DIO/U-O - Borne miniatura de passagem
MBKKB 2,5-DIO/U-O - Borne miniatura de passagem
2800570

Borne miniatura de passagem, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., com diodo integrado, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 0,5 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 2800567
MBKKB 2,5-DIO/O-U - Borne miniatura de passagem
MBKKB 2,5-DIO/O-U - Borne miniatura de passagem
2800567

Borne miniatura de passagem, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., com diodo integrado, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 0,5 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças ao formato em miniatura com possibilidades flexíveis de montagem
  • Visão geral clara graças à identificação de todos os pontos de conexão
  • Distribuição de potencial simples devido a jumpers padronizados
  • Distribuição de potencial em pouco espaço graças a microdistribuidores de potencial compactos
  • Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns
  • Estrutura modular com economia de tempo graças a soluções plugáveis

Novos produtos

Miniblocos de bornes duplos em diferentes variantes de cor

Miniblocos de bornes duplos

Montagem rápida em espaço reduzido

Os miniblocos de bornes duplos MPTD permitem o cabeamento com economia de espaço. Graças ao canal funcional, os bornes podem ser usados de forma muito flexível, apesar de seu formato compacto.

Características principais

  • Push-in Technology
  • Bitola nominal: 2,5 mm²
  • Bitola: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Corrente nominal: 24 A
  • Tensão de dimensionamento: 800 V
  • Tipos de montagem: NS 15, NS 35, pino de segurança, flange
  • Compatível com o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete

Suas vantagens

  • Alta economia de espaço graças ao formato compacto
  • Maior flexibilidade por meio de canais funcionais simples
  • Visão geral clara devido às ranhuras de marcação em cada ponto de conexão individual
  • Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de conexão push-in sem ferramenta e livre de manutenção
  • Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns

Minibornes com conexão push-in e a parafuso

Minibornes com tecnologia de conexão push-in

Minibornes com tecnologia de conexão push-in

Minibornes

Os minibornes são ideais para a montagem em pequenas caixas de comando, painéis de controle e caixas de conexão etc. Apesar da miniaturização, os bornes estão equipados com o canal funcional. Ao contrário dos outros bornes, os minibornes não têm um canal funcional duplo, mas sim um canal funcional único para a distribuição de potencial. O canal funcional pode ser equipado com jumpers e conectores de teste padronizados do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Para garantir a identificação e, assim, um cabeamento claro apesar da compacidade, nas variantes push-in a identificação padronizada cobre o canal funcional das pequenas réguas de bornes. Assim, o formato é reduzido em vários milímetros. A série de bornes parafuso MUT, no entanto, dispõe de duas ranhuras de identificação altas e exteriores para alojar o material de identificação alto. Graças à disposição oblíqua da identificação, como nas réguas de bornes UT, também aqui é possível garantir um borne compacto.

Blocos de minibornes duplos em diversas cores

Blocos de minibornes duplos

Blocos duplos de minibornes

Os blocos de minibornes duplos MPTD 2,5... permitem um cabeamento com economia de espaço. Os blocos duplos são firmemente conectados uns aos outros e têm um potencial comum por meio das quatro conexões. Graças ao canal funcional integrado, os bornes podem ser usados de forma muito flexível, apesar de seu formato compacto. Os blocos de minibornes duplos estão disponíveis como produtos prontos para uso e como variantes modulares. As variantes modulares podem ser facilmente conectadas sem ferramentas. Você poderá encontrar mais informações sobre isso mais abaixo na página.

Minibornes modulares

Minibornes modulares

Minibornes modulares

Os minibornes MPT(D) 2,5 também estão disponíveis como blocos individuais e duplos modulares. É possível escolher entre os tipos de montagem com trilho de fixação NS 15, NS 35, montagem direta via flange ou montagem com pino de segurança.
Dependendo do tipo de montagem preferido, selecione o bloco de montagem apropriado.

  • MPT(D) 2,5-RZ – Pino de segurança
  • MPT(D) 2,5-NS35 – Trilho de fixação
  • MPT(D) 2,5-NS15 – Trilho de fixação
  • D-MPT 2,5-F – Tampa flangeada

O restante da régua de bornes é preenchido com os blocos M (MPT(D) 2,5-M). Os blocos são facilmente conectados aos blocos de montagem para formar um bloco de bornes, graças aos pinos de encaixe nas laterais. Os blocos de bornes acabados não são de forma alguma inferiores a outros blocos de bornes. Somente a flexibilidade durante a montagem é aumentada.

Minibornes e minibornes plugáveis

Minibornes plugáveis

Minibornes plugáveis

Os bornes MPT também estão disponíveis como bornes plugáveis. Os minibornes plugáveis são construídos da mesma forma que os minibornes de passagem. A única diferença é que uma conexão push-in é integrada em um lado em vez de uma conexão de encaixe. Esta conexão de encaixe pode ser feita por conectores COMBI anexados ao respectivo borne. Este tipo de cabeamento oferece a vantagem de uma instalação rápida, recorrendo ao cabeamento com chicotes de cabos pré-fabricados. Para proteger contra vibrações e tração de cabos, o sistema CLIPLINE complete tem vários acessórios, tais como travamentos e alívio de tensão.

Borne miniatura

Borne miniatura

Microbornes e microdistribuidores de potencial

Os microbornes da Phoenix Contact alojam condutores com uma capacidade de conexão de 0,14 mm² até 1,5 mm². Os bornes oferecem uma solução de cabeamento com especial economia de espaço em diferentes tipos de montagem. Você pode encaixar os microbornes no trilho de fixação NS 15 ou fixar com a ajuda de pinos de segurança ou flanges de engate diretamente no painel de montagem. As várias réguas de bornes possuem um ponto de teste extra para trabalhos de serviço e de manutenção. Os microbornes também estão disponíveis em uma variante compacta do distribuidor de potencial com diferentes números de polos. A identificação de cada ponto de conexão é efetuada através de tiras de identificação autocolantes.

Brochura de produtos – Réguas de bornes

Brochura de produtos – Réguas de bornes

Downloads

Brochuras sobre os minibornes
Você gostaria de receber informações impressas sobre nossos minibornes? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos e nossas brochuras de qualidade sobre o tema Réguas de bornes.