MBKKB 2,5-BE
-
Borne miniatura de passagem
1414103
Borne miniatura de passagem, Largura máxima dos componentes a serem soldados: 4 mm, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Com os terminais de diodo de dois níveis, com auxilio de diversas variantes, se pode acionar uma série de tarefas de comando
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas