Borne para componentes, com diodo integrado 1N4007, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Bornes fusíveis, bornes de componentes e bornes de diodos
Com os bornes fusíveis, podem ser alojados fusíveis de diferentes formatos e correntes nominais. Com a ajuda das variantes de vários níveis, você passa um potencial protegido ou não protegido através de apenas um borne. As variantes para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas com o grau de proteção contra ignição Ex-nA expandem o campo de aplicação. Com os bornes de componentes e bornes de diodos, também estão disponíveis para você réguas de bornes com LEDs, diodos de bloqueio ou resistências.
Borne para componentes, com diodo embutido 1N 5408K, corrente nominal: 1,5 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 5 x 20, tensão nominal: 60 V, corrente nominal: 6,3 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1. nível, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Borne para componentes, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 6,3 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 6,3 x 32, tensão nominal: 60 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão à mola, 1. nível, Bitola: 1,5 mm2, bitola: 0,08 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Borne fusível, tipo de fusível: Cerâmica, tipo de fusível: 10,3 x 38 mm, tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, bitola: 1 mm2- 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 5 x 20, tensão nominal: 60 V, corrente nominal: 6,3 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Borne fusível, tipo de fusível: Plano, tipo de fusível: Tipo F (miniatura), tensão nominal: 70 V DC, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Borne para componentes, com diodo integrado 1N4007, corrente nominal: 0,5 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. e 2o. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne para componentes, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, corrente nominal: 0,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Vantagens
- Programa de produtos abrangente para insertos de fusível G, fusíveis planos automotivos e conectores térmicos para disjuntores de proteção
- Distribuição de potencial simples graças a canais funcionais contínuos
- Teste confortável dos fusíveis graças a ponto de teste dos dois lados
- Identificação rápida de fusíveis e porta-fusíveis com defeito, independente do sentido da corrente graças a LED de indicação de estado
- Os insertos de fusível de fácil acesso podem ser trocados confortavelmente
- Com o mesmo contorno de bornes de passagem, seccionáveis e de seccionamento
Borne fusível
Insertos de fusível
Os insertos de fusível de fácil acesso podem ser inseridos e trocados confortavelmente. A Phoenix Contact dispõe das seguintes réguas de bornes fusíveis:
- Borne fusível tipo alavanca
- Borne fusível com tampa roscada
- Borne fusível para o alojamento de fusíveis planos
Com a ajuda de bornes fusíveis você pode montar as seguintes variantes de fusível sobre um trilho de fixação:
- Fusíveis G
- Fusíveis Midget
- Fusíveis planos dos tipos C e F
Em especial para a utilização em sistemas fotovoltaicos estão disponíveis porta-fusíveis e fusíveis do tipo 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm até um máximo de 1.500 V.
Para a indicação de falhas também para estes bornes estão disponíveis variantes com indicador luminoso.
Conector de fusível P-FU
Conector de fusível P-FU
Os conectores de fusível para insertos de fusível de tipo G da Phoenix Contact são ideais para utilização em bornes básicos de seccionamento e também são especialmente flexíveis:
- Basta montar seu conector macho com o tipo de fusível desejado
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito em somente 5,2 mm de largura de borne graças à estrutura entrelaçada
- Contatos de teste em ambos os lados do fusível
- Identificação rápida de fusíveis com erros graças a variantes com indicação de defeito bidirecional
- Atribuição clara com possibilidade de identificação
Disjuntores de proteção térmicos TCP plugáveis
Disjuntores de proteção térmicos TCP plugáveis
Nossos disjuntores de proteção térmicos TCP oferecem uma proteção ideal contra sobrecarga para seus consumidores indutivos em sistemas de distribuição de corrente. A função de comutação integrada dos disjuntores de proteção permite o religamento imediato, minimizando os tempos de parada de sua instalação.
- Adequado para todos os bornes para fusíveis planos tipo C graças aos contatos de encaixe padronizados
- Tempos de parada reduzidos graças ao religamento imediato após o acionamento
- Utilização como interruptor para ligar e desligar circuitos de corrente
- Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
Bornes de diodos e de componentes
Bornes de diodos e de componentes
Você pode usar bornes de componentes e diodos em várias aplicações. As demandas de segurança também foram consideradas: diagramas elétricos ou símbolos impressos reduzem consideravelmente o risco de erros de cabeamento. Os diferentes componentes eletromecânicos e elétricos dos bornes possuem utilidades diferentes. Eles são necessários para os seguintes casos de aplicação:
- Os bornes com o componente LED são utilizados para visualizar os estados operacionais em uma instalação.
- Bornes de diodos com diodos de bloqueio são necessários para proteger os componentes contra correntes de retorno ou resistências.
- Os bornes de componente com resistências são utilizados para a limitação e distribuição de corrente e de tensão.
Planejamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.
Brochura de produtos Réguas de bornes
Downloads
Você gostaria de receber materiais impressos sobre nossas réguas de bornes? Abaixo você encontrará várias brochuras sobre o tema Réguas de bornes. Além da brochura de produtos, você encontrará uma brochura sobre o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete e sobre os testes de qualidade das réguas de bornes.