Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis PTV

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis

Especialmente na tecnologia de teste e de medição são utilizadas diferentes réguas de bornes permitindo a separação manual de forma simples de circuitos de corrente. Os bornes seccionáveis da Phoenix Contact dispõem de uma faca de isolamento de alavanca de operação fácil. Os bornes básicos de isolamento oferecem uma zona de isolamento padronizada para o alojamento de conectores de componente, conectores de fusível, plugues de isolação ou conectores de passagem por encaixe.

Go to Product Detail Page for item 3056022
UK 5-MTK-P/P WH - Borne seccionável
UK 5-MTK-P/P WH - Borne seccionável
3056022

Borne seccionável, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 16 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: branco

Go to Product Detail Page for item 3057270
UT 4-MT-P/P GN - Borne seccionável
UT 4-MT-P/P GN - Borne seccionável
3057270

Borne seccionável, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, Corrente permanente térmica Ith: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde

Go to Product Detail Page for item 2800046
UKK 5-MTK-P/P-LA 60RD/O-U - Borne seccionável
UKK 5-MTK-P/P-LA 60RD/O-U - Borne seccionável
2800046

Borne seccionável, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 26 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 0711593
UKK 5-MTK-P/P BU - Borne seccionável
UKK 5-MTK-P/P BU - Borne seccionável
0711593

Borne seccionável, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 26 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul

Go to Product Detail Page for item 2800334
UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U - Borne seccionável
UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U - Borne seccionável
2800334

Borne seccionável, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 26 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3073034
UT 4-TWIN-TG BU - Borne de seccionamento
UT 4-TWIN-TG BU - Borne de seccionamento
3073034

Borne de seccionamento, A máx. corrente de carga não pode exceder a corrente cumulativa de todos os condutores conectados.
Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Vantagens

  • Isolamento confortável de circuitos de corrente através de faca de desconexão de alavanca, plugue de isolação ou contato rotativo
  • Medição cômoda de corrente graças à possibilidade de teste antes e após o ponto de isolamento
  • Operação segura graças a travamento das alavancas de isolamento nas posições finais
  • Identificação clara do ponto de isolamento com um realce colorido
  • Montagem individual com elemento de isolamento, conector de fusível, conector de componente e conector de passagem por encaixe

Novos produtos

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis e também bornes de transdutor com tecnologia Push-X fixados em um trilho de fixação

Bornes de função com tecnologia Push-X

Desconectar sinais de forma rápida e segura

Os condutores flexíveis também podem ser cabeados sem ferramentas usando os bornes de função Push-X. As zonas de separação integradas também facilitam a desconexão dos sinais. Os bornes básicos de seccionamento TG também oferecem a opção de integrar conectores funcionais com segurança.

Características principais

  • Tecnologia Push-X
  • Bornes de seccionamento de transdutor: 6 mm²
  • Corrente nominal: 30 A
  • Tensão nominal: 500 V
  • Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis: 2,5 mm²
  • Corrente nominal: 24 A
  • Tensão nominal: 500 V

Suas vantagens

  • Alto conforto de utilização graças à nova tecnologia Push-X sem ferramenta
  • Instalação rápida de todos os tipos de condutores, com e sem terminal tubular
  • Curto-circuito do transformador de corrente automático antecipado "Make before break" nos bornes de seccionamento de transdutor
  • Desconexão simples de sinais e integração de diversos conectores funcionais
  • Grande economia de custos graças aos acessórios padronizados do sistema CLIPLINE complete

Borne seccionável

Borne seccionável

Borne seccionável

As réguas de bornes seccionáveis dispõem de facas de desconexão de alavanca articuláveis e imperdíveis. Essas facas são operadas com uma chave de fenda padrão, permitindo isolar e voltar a conectar circuitos de corrente, p. ex., para a realização de testes. Para que os testes possam ser realizados com condutores conectados, existem pontos de teste integrados nos pontos de conexão. Para que as facas de desconexão não possam ser acionadas por acidente, elas travam nas posições finais inequivocamente identificáveis. Para impedir totalmente o acionamento da faca de desconexão de alavanca, estão disponíveis bloqueios de comutação opcionais.

Bornes de seccionamento encaixados em um trilho de fixação

Bornes de seccionamento e plugues de isolação

Bornes de seccionamento

Os bornes de seccionamento são, na maioria dos casos, bornes de passagem, de vários condutores ou borne de vários níveis com zona de isolamento integrada. As zonas de isolamento são padronizadas e alojam uma série de conectores funcionais. Do alojamento de um conector funcional resultam diversos tipos de bornes de função. Com a ajuda do conector de fusível, o borne básico de seccionamento se transforma em um borne fusível. Graças ao conector de componente, o borne se torna um borne de componente. Os conectores de passagem por encaixe e os bloqueios de passagem possibilitam a conversão do borne básico em um borne de passagem ou em um borne sem passagem. Por seu lado, os plugues de isolação integráveis, como as facas de desconexão de alavanca dos bornes seccionáveis, possibilitam uma troca rápida entre ambos os estados de comutação. Esta troca simples possibilita, p. ex., a realização de medições rápidas de circuitos de corrente individuais. Desse modo, com a ajuda do plugue alojável, o borne básico de seccionamento é o borne mais variável de um quadro de comando.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Brochura de produtos aberta Réguas de bornes

Brochura de produtos Réguas de bornes

Downloads

Você gostaria de receber material informativo sobre nossos bornes de seccionamento e seccionáveis? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos sobre o tema Réguas de bornes e os testes de qualidade das réguas de bornes.