FQ 2,54D/ 10-PV- 380-1-BT - Régua de pinos
1156914

Régua de pinos SMD, corrente nominal: 3 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 10, passo: 2,54 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados
Concebido para a integração no processo de solda SMT
Design claro e econômico
Adequado para inúmeras aplicações
Conexões de placa de circuito impresso empilhadas, coplanares ou ortogonais proporcionam extrema flexibilidade no equipamento

Perguntas frequentes


Em que números de polos está disponível o conector placa a placa FQ 2,54?

O conector placa a placa FQ 2,54 está disponível nos números de polos 10, 20, 30, 50 e 80.


Para que é adequado o conector placa a placa FQ 2,54?

video thumbnail of faq answer

O conector placa a placa FQ 2,54 é universalmente utilizável e é adequado para a transmissão de sinais e correntes até 3 A por contato.... Ver mais

O conector placa a placa FQ 2,54 é universalmente utilizável e é adequado para a transmissão de sinais e correntes até 3 A por contato.

Ver menos

Como é possível verificar os contatos para soldar no conector placa a placa FQ 2,54?

Os conectores são soldados por meio do processo SMT. Os contatos para soldar são conduzidos para fora, por baixo da caixa e podem, portanto, ser verificados através do controle óptico automatizado (AOI).


A velocidade de transmissão de dados especificada se aplica a todas as combinações?

Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenc... Ver mais

Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenciam a qualidade do sinal e, portanto, a taxa de transmissão de dados alcançável. Podemos otimizar a transmissão de dados em alta velocidade para aplicações individuais em conjunto com você. Fale conosco.

Ver menos

Onde está o polo 1?

O polo a1 (linha a, pino 1) está identificado no artigo. O polo 1 também está identificado nos desenhos TecDoc (desenho da família de produtos e desenho da embalagem). A orientação do artigo para montagem em placa de circuito impresso e o sentido de ... Ver mais

O polo a1 (linha a, pino 1) está identificado no artigo. O polo 1 também está identificado nos desenhos TecDoc (desenho da família de produtos e desenho da embalagem). A orientação do artigo para montagem em placa de circuito impresso e o sentido de encaixe estão, portanto, claramente definidos. O cliente pode fornecer uma definição diferente em sua própria documentação.

Ver menos

Onde posso encontrar informações sobre distâncias de isolamento e fuga para atender aos requisitos de tensão necessários em minha aplicação?

As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível ... Ver mais

As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível atender a requisitos de tensão elevados.

Ver menos

Onde posso obter mais informações sobre os conectores placa a placa?

Em nosso site, na seção Produtos, em "Conectores placa a placa" é possível encontrar, entre outros, White Papers, novidades, informações do produto e vídeos. Baixe a brochura dos conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. Ela fornece detalhes s... Ver mais

Em nosso site, na seção Produtos, em "Conectores placa a placa" é possível encontrar, entre outros, White Papers, novidades, informações do produto e vídeos. Baixe a brochura dos conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. Ela fornece detalhes sobre as aplicações, os sistemas de contato e as propriedades técnicas dos produtos. Ele também fornece informações sobre transmissão de dados, compatibilidade eletromagnética (EMC) e o processo de solda SMD.

Ver menos

Qual é a espessura da camada de ouro dos contatos na área de encaixe?

Os contatos dos produtos padrão da FQ têm uma espessura da camada de ouro de 10 µm na área de encaixe. Sob consulta estão disponíveis espessuras de camadas específicas para o cliente.