cULus Recognized
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Régua de pinos SMD, corrente nominal: 3 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 30, passo: 2,54 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Em que números de polos está disponível o conector placa a placa FQ 2,54?
O conector placa a placa FQ 2,54 está disponível nos números de polos 10, 20, 30, 50 e 80.
Para que é adequado o conector placa a placa FQ 2,54?
Como é possível verificar os contatos para soldar no conector placa a placa FQ 2,54?
Os conectores são soldados por meio do processo SMT. Os contatos para soldar são conduzidos para fora, por baixo da caixa e podem, portanto, ser verificados através do controle óptico automatizado (AOI).