PTMC 1,5/80-3 - Quadro de triagem
3270324

Quadro de triagem, Etiquetado de 1 - 80, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza/branco

Detalhes do produto









Suas vantagens

Representação clara dos pontos de acionamento e conexão graças à introdução vertical do condutor
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Para montagem em abertura de painel
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.