VAL-SPP-T2-440IT-3+0-UT-R
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
1466619
Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com PE e N combinados em um condutor (sistema de 4 condutores: L1, L2, L3, PEN), com contato de sinalização remota.
Detalhes do produto
| Geral | |
| Nota | Utilizar em sistemas IT entre L-PE apenas se a parte condutiva acessível do equipamento da instalação de baixa tensão estiver conectada ao sistema de aterramento da estação transformadora (aterramento comum da estação transformadora de alta tensão e da parte condutiva acessível do sistema de consumo de baixa tensão). RE = RA de acordo com VDE 0100-442:2013, figura 44.A1 e tabela 44.A1 |
| Em caso de grau de impurezas 3, pode ser necessário manter distâncias laterais mínimas adicionais das superfícies condutoras aterradas; ver tabela na área de download no item Folheto informativo nas instruções de instalação. Em caso de grau de impurezas 2, não são necessárias distâncias laterais adicionais. |
|
| Tipo de produto | Protetor contra sobretensão |
| Família de produtos | VAL-SPP |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | IT |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 3 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Fusível de proteção requerido máximo | 1 A (gG) |
| Tensão operacional AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (acima do nível médio do mar) em grau de impurezas 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Corrente de operação AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Tensão operacional DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Corrente de operação DC | 1 A DC |
| Tensão operacional DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Corrente de operação DC | 200 mA DC |
| Tipo de isolamento | O produto tem isolamento duplo/reforçado entre os circuitos principal e auxiliar. |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 18 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 35 mm² (sem terminal tubular) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 condutores com a mesma bitola) | |
| Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 condutores com a mesma bitola) | |
| Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 condutores com a mesma bitola) | |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 condutores com a mesma bitola) | |
| Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Contato de transmissão remota de defeito | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 53,4 mm |
| Altura | 109,1 mm |
| Profundidade | 71,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
| Passo horizontal | 3 TE |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| cinza claro (RAL 7035) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Circuitos de proteção | L-PE |
| Tensão nominal UN | 400 V AC ±10 % (IT) |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão contínua máxima UC | 440 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 80 A (25 mm²) |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 1 mA |
| Consumo de potência standby PC | ≤ 600 mVA |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 120 kA |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 50 kA |
| Nível de proteção Up | ≤ 2,1 kV |
| Tensão residual Ures | ≤ 2,1 kV (com In) |
| ≤ 1,9 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 1,6 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (com 3 kA) | |
| Reação TOV com UT | 581 V AC (5 s / withstand mode) |
| 762 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Tempo de resposta tA | ≤ 25 ns |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A (gG) |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 315 A (gG) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20C (em estado montado) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificações UL | |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-L) | 880 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-G) | 440 V AC |
| Corrente nominal de descarga In | 20 kA |
| Circuitos de proteção | L-L |
| L-G | |
| Tensão nominal | 400/690 V AC |
| Sistema de distribuição de energia | Wye |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Tensão de limitação medida MLV (L-L) | 4540 V |
| Tensão de limitação medida MLV (L-G) | 2270 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicação UL/sinalização remota | |
| Tensão operacional | 250 V AC |
| Tensão operacional DC | 30 V DC |
| Corrente de operação AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Corrente operacional DC | 1 A DC |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 30 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 + A11:2018 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 1466619 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL13 |
| Chave de produto | CL1381 |
| GTIN | 4063151861209 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 419,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 390,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Instalação simples e segura graças aos recursos inovadores de manuseio e segurança
Proteção confiável da instalação graças à potência máxima e resistência
Possibilidade de utilização em uma ampla gama de aplicações graças ao design otimizado e ao amplo portfólio
Planejamento simples graças aos abrangentes dados digitais e seletores
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP