VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT - Protetor contra sobretensão tipo 2
1466215

Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE).

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Instalação simples e segura graças aos recursos inovadores de manuseio e segurança
Proteção confiável da instalação graças à potência máxima e resistência
Possibilidade de utilização em uma ampla gama de aplicações graças ao design otimizado e ao amplo portfólio
Planejamento simples graças aos abrangentes dados digitais e seletores