VAL-SPP-T2-275-3+1-UT
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
1466213
Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE).
Detalhes do produto
| Geral | |
| Nota | Com grau de impurezas 3 e cabeamento com terminal de cabo tipo forquilha, deve ser mantida uma distância lateral mínima adicional de 1 mm das superfícies condutoras aterradas para bitolas ≥ 16 mm². Não são necessárias distâncias laterais adicionais para o grau de impurezas 2. |
| Família de produtos | VAL-SPP |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 4 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 18 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 35 mm² (sem terminal tubular) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 condutores com a mesma bitola) | |
| Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 condutores com a mesma bitola) | |
| Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 condutores com a mesma bitola) | |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 condutores com a mesma bitola) | |
| Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 71,2 mm |
| Altura | 96,6 mm |
| Profundidade | 71,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
| Passo horizontal | 4 TE |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| cinza claro (RAL 7035) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Circuitos de proteção | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Tensão nominal UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Máxima tensão contínua UC (L-N) | 275 V AC |
| Máxima tensão contínua UC (L-PE) | 275 V AC |
| Máxima tensão contínua UC (N-PE) | 305 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 80 A (25 mm²) |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
| Consumo de potência standby PC | ≤ 360 mVA |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 50 kA |
| Nível de proteção Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Nível de proteção Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
| Nível de proteção Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensão residual Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (com In) |
| ≤ 1,1 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (com 3 kA) | |
| Tensão residual Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (com In) |
| ≤ 1,3 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 1 kV (com 3 kA) | |
| Tensão residual Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (com In) |
| ≤ 0,4 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (com 3 kA) | |
| Reação TOV com UT (L-N) | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Reação TOV com UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Reação TOV com UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo de resposta tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A (gG) |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 315 A (gG) |
| Dados técnicos adicionais | |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 100 kA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20C (em estado montado) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificações UL | |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-L) | 550 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-N) | 275 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-G) | 275 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (N-G) | 305 V AC |
| Corrente nominal de descarga In | 20 kA |
| Circuitos de proteção | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensão nominal | 240/415 V AC |
| Sistema de distribuição de energia | Wye |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Tensão de limitação medida MLV (L-L) | 2700 V |
| Tensão de limitação medida MLV (L-N) | 1350 V |
| Tensão de limitação medida MLV (L-G) | 2490 V |
| Tensão de limitação medida MLV (N-G) | 1140 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 30 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 + A11:2018 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 1466213 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL13 |
| Chave de produto | CL1381 |
| GTIN | 4063151860110 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 457 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 426 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
EMG-GKS 12 - Material de identificação 2947035
-
EML (10X7)R - Etiqueta 0816663
-
SPP-R-4 - Módulo de sinalização remota 1466701
-
SPP-B - Tampa cega 1695387
-
VAL-SPP-T2-275-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 1466685
-
VAL-SPP-T2-NPE-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 1466689
-
VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Elemento de base da proteção contra sobretensão tipo 2 1466705
Suas vantagens
Instalação simples e segura graças aos recursos inovadores de manuseio e segurança
Proteção confiável da instalação graças à potência máxima e resistência
Possibilidade de utilização em uma ampla gama de aplicações graças ao design otimizado e ao amplo portfólio
Planejamento simples graças aos abrangentes dados digitais e seletores
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP