VAL-SEC-T2-3C-440-FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
2909968

Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com PE e N combinados em um condutor (sistema de 4 condutores: L1, L2, L3, PEN), com contato de sinalização remota.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
Mais espaço no quadro de comando graças a largura estreita de apenas 12 mm por polo e a utilização sem fusível de entrada separado até 315 A gG
Baixo nível de proteção com alta tensão nominal para a proteção ideal da instalação a jusante
Formato muito estreito, apenas 12 mm por cada polo
Condutor de descarga de varistor com pouca corrente de fuga