VAL-MS 800/30 VF/FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
2805402

Proteção contra surtos composto de base de 2 canais com contato de sinalização remoto e plugues de proteção em série, composto de varistor e centelhador à gás.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Utilizável em aplicações de eletrônica de potência e aerogeradores (rotor) graças a comportamento de resposta específico da aplicação