VAL-MS 60/FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
2868033

Proteção contra surtos composto de base com contato FM e plugue de proteção com varistor de alta potência, para montagem sobre 35/7.5, 1 canal

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Grande área de aplicação graças a diversas tensões nominais
Grande modularidade oferece soluções individuais para cada aplicação