VAL-MS 320/3+1 - Protetor contra sobretensão tipo 2
2859178

Dispositivo de proteção contra surtos de 4 canais (com circuito 3+1), para montagem sobre NS 35/7,5, tensão 230 V AC

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Grande área de aplicação graças a diversas tensões nominais
Grande modularidade oferece soluções individuais para cada aplicação