VAL-MS 230/FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
2839130

Protetor contra surtos composto de base com contato FM e conector de proteção com varistor de alta potência, para montagem sobre NS 35/7,5, tensão nominal: 230 V AC, 1 canal

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Grande área de aplicação graças a diversas tensões nominais
Grande modularidade oferece soluções individuais para cada aplicação