VAL-MS 230/1+1 - Protetor contra sobretensão tipo 2
2804429

Proteção contra surtos para redes de alimentação com 3 condutores (L1, N, PEN), composto de base e plugues de proteção, para montagem sobre NS 35.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Grande área de aplicação graças a diversas tensões nominais
Grande modularidade oferece soluções individuais para cada aplicação