VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
2882776

Combinação de protetores tipo 2 e fusível de pré-proteção, com monitoramento do protetor e do fusível de pré-proteção, juntamente com indicação de estado e contato de sinalização remoto. Versão: rede com 4 condutores (L1, L2, L3, PEN), montagem sobre trilho NS 35

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Combinações de condutores de descarga de tipo 2 com fusível de pré-proteção integrado
Mediante sinalização de contato de mensagem remota em caso de falhas em sistemas de monitoramento
Em caso de sobrecarga da proteção contra sobretensão, todos os polos são separados da rede
Protetor contra sobretensão plugável universal tipo 2
Indicação óptica do estado de cada condutor de descarga