F-MS 12/FM
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2817974
Protetor contra surtos tipo 2, composto de base com contato FM e conector de proteção com trajetória radioelétrica de corrente cumulativa N-PE, para montagem sobre NS 35/7,5, largura da caixa: 17,5 mm (1TE)
Detalhes do produto
| Família de produtos | VALVETRAB MS |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | TN |
| TT | |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 1 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Tensão operacional | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente de operação | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contato de transmissão remota de defeito | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
| Rosca | M2 |
| Torque de aperto | 0,25 Nm |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,6 mm |
| Altura | 96,8 mm |
| Profundidade | 65,7 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
| Passo horizontal | 1 TE |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PA 6.6/PBT |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PA 6.6 |
| PBT |
| Circuitos de proteção | N-PE |
| Inversão de chave | N-PE |
| Tensão nominal UN | 240/415 V AC (TN - only N-PE) |
| 240/415 V AC (TT - only N-PE) | |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão contínua máxima UC | 260 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 80 A |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
| Consumo de potência standby PC | ≤ 1,5 mVA |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
| Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi | 100 A |
| Nível de proteção Up | ≤ 1,5 kV |
| Tensão residual Ures | ≤ 0,4 kV (com In) |
| ≤ 0,25 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (com 3 kA) | |
| Tensão transitória de resposta com 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Reação TOV com UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo de resposta tA | ≤ 100 ns |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A (gG) |
| Dados técnicos adicionais | |
| Tensão contínua máxima UC | 305 V AC |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificações UL | |
| Tensão contínua máxima MCOV (N-G) | 260 V AC |
| Corrente nominal de descarga In (N-G) | 20 kA |
| Circuitos de proteção | N-G |
| Sistema de distribuição de energia | Single phase |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Tensão de limitação medida MLV (N-G) | 1490 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicação UL/sinalização remota | |
| Tensão operacional | 125 V AC |
| Corrente de operação AC | 1 A AC |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 30 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2817974 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL13 |
| Chave de produto | CL1321 |
| GTIN | 4017918163655 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 135,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 115,23 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponte de conexão 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Ponte de conexão 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponte de conexão 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponte de conexão 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponte de conexão 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponte de conexão 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponte de conexão 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponte de conexão 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponte de conexão 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponte de conexão 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponte de conexão 2809209
-
MPB 18/3- D - Tampa final de ponte de cabeamento 2809322
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX-FBS - Cortador frontal 1212124
-
CUTFOX 25 VDE - Ferramenta de corte de cabos 1212127
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
F-MS 12 ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 2817990
Suas vantagens
Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Grande área de aplicação graças a diversas tensões nominais
Grande modularidade oferece soluções individuais para cada aplicação
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP