FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT-R
-
Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
1461302
Dispositivo de proteção contra surtos / condutor de descargas atmosféricas compacto, não plugável e à prova de corrente de fuga baseado na tecnologia de centelhador de carbono sem desgaste para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE comuns (sistema de 4 condutores: L1, L2, L3, PEN), adequado para uso na área antes do medidor, capacidade de descarga de até 100 kA para classes de proteção contra raios I e II, com sinalização remota.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Operação segura e disponibilidade máxima da instalação através do contator confiável contra eventos de corrente de raio e sobretensão graças à tecnologia de centelhador inovadora e potente
O mais alto desempenho no menor espaço de instalação para todos os sistemas comuns de fornecimento de energia
Adequado para uso na área antes do medidor graças ao circuito de proteção à prova de corrente de fuga e à indicação de estado visual mecânica
Instalação com economia de espaço e de custos, graças à largura compacta
O indicador verde/vermelho claro e o contato de sinalização remota opcional o mantêm informado o tempo todo sobre a funcionalidade do efeito protetor