F-MS-EE-T2-40-P
-
Plugue para proteção contra surtos tipo 2
2910572
Conector para proteção contra surtos tipo 2, com trajetória radioelétrica de corrente cumulativa N-PE para base.
Detalhes do produto
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | TN |
| TT | |
| Formato | Conector |
| Número de pólos | 1 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tipo de conexão | Sistema de conexão VALVETRAB |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 52,4 mm |
| Profundidade | 55,3 mm |
| Passo horizontal | 1 TE |
| Cor | cinza B (RAL 7043) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PA 6.6 |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PA 6.6 |
| Circuitos de proteção | N-PE |
| Inversão de chave | N-PE |
| Tensão nominal UN | 240/415 V AC (TN - only N-PE) |
| 240/415 V AC (TT - only N-PE) | |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão contínua máxima UC | 260 V AC |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
| Consumo de potência standby PC | ≤ 1,5 mVA |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
| Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi | 100 A (260 V) |
| Nível de proteção Up | ≤ 1,5 kV |
| Tensão residual Ures | ≤ 0,4 kV (com In) |
| ≤ 0,25 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (com 3 kA) | |
| Tensão transitória de resposta com 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Reação TOV com UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo de resposta tA | ≤ 100 ns |
| Dados técnicos adicionais | |
| Tensão contínua máxima UC | 305 V AC |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 |
| Tipo de montagem | na base |
| Código | 2910572 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CLP2 |
| Chave de produto | CLP211 |
| GTIN | 4055626462387 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 40,49 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 30,5 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP