US-PML-M100 (D50) CUS
-
Placa de obrigação
1014178
Placa de obrigação, disponível para pedido: com cartão, azul (RAL 5015), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
UniSheet - placas obrigatórias para colar, pré-impressão em cores, sem símbolo
Apropriadas para aplicação interior e exterior
As placas obrigatórias correspondem à norma internacional conforme ISO 7010
Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares